Inovação
Os mancais mais confiáveis do mundo — para as tarefas mais difíceis do mundo
Adrian Menzies (à direita), um dos especialistas em mancais da Timken, explica por que clientes que instalam e mantêm os equipamentos industriais mais desafiadores do mundo escolhem mancais de alta tecnologia para obter desempenho com o qual possam contar.
Qual tipo de setor conta com os mancais da Timken®?
A Timken tem uma das mais amplas linhas de soluções de rolamentos montados do setor, portanto, fornecemos para quase todas as aplicações que usam esses rolamentos. Nossos produtos funcionam nas áreas mais contaminadas em instalações de siderurgia, tratamento de água, fabricação de cimento, mineração e processamento de alimentos e açúcar. A manutenção costuma ser um desafio em muitas dessas aplicações, portanto, exigem soluções com maior desempenho para evitar a entrada de umidade e contaminação, com expectativa de confiabilidade em longo prazo.
Com uma linha de produtos de mancais tão extensa, qual você acha mais impressionante?
Nossos mancais cilíndricos bipartidos são impressionantes porque todos os componentes são bipartidos no eixo, por isso é uma solução rápida e fácil de instalar e manter. Isso é crucial para um local como uma estação de tratamento de água, onde os equipamentos funcionam submersos. Você deve substituir esses mancais com pouca frequência porque são de difícil acesso e é necessário evitar tempos de parada. Se os equipamentos pararem de funcionar, há o risco de liberar água não tratada no meio ambiente, o que não é aceitável. Nossos cilindros bipartidos ajudam a evitar uma situação como essa e tornam essas operações mais seguras e sustentáveis ambientalmente.
Como os cilindros bipartidos se encaixam no restante da linha de mancais da Timken?
Nossos engenheiros de vendas e serviços já viram de tudo em campo e nossa ampla variedade de mancais reflete isso. O projeto do cilindro bipartido facilita a instalação em locais difíceis, enquanto nossos mancais resistentes à corrosão são projetados para requisitos específicos de segurança alimentar, como lavagens cáusticas. Quer nossos clientes precisem gerenciar altas cargas axiais e radiais ou evitar uma contaminação específica, projetamos os mancais da Timken para acomodar os requisitos de aplicação.
Como os cilindros bipartidos se encaixam no restante da linha de mancais da Timken?
Nossos engenheiros de vendas e serviços já viram de tudo no campo e nossa ampla variedade de mancais reflete isso. O projeto do cilindro bipartido facilita a instalação em locais difíceis, enquanto nossos mancais resistentes à corrosão são projetados para requisitos específicos de segurança alimentar, como lavagens cáusticas. Quer nossos clientes precisem gerenciar altas cargas axiais e radiais ou evitar uma contaminação específica, projetamos os mancais da Timken para acomodar os requisitos das aplicações.
Como a Timken usa sua inteligência coletiva para criar um projeto de mancal bem-sucedido?
Por trás de nossos cilindros bipartidos e toda a linha de mancais está uma equipe de excelentes engenheiros de projeto e aplicação, além de profissionais de fabricação. Nosso conhecimento é o que diferencia os produtos Timken dos de nossos concorrentes. Nossos especialistas criaram tecnologias de vedação que podem resolver vários desafios de níveis de contaminação. Nossos recursos de fabricação agregam precisão e desempenho, e a seleção do material do mancal oferece mais resistência, durabilidade e vida útil.
Veja a nossa linha completa de mancais aqui.
Adrian Menzies trabalha no setor global de rolamentos há 32 anos. Ele é um dos maiores especialistas da empresa em mancais de rolamento. Ao longo de sua carreira, ele viu rolamentos terem bom desempenho e falharem em quase todos os tipos de aplicação, desde tratamento de água até mineração. Ele tem paixão pelo avanço da tecnologia de rolamentos que fornece produtos de alto desempenho e mantêm os clientes operando com eficiência.
Last Updated: 2023/01/5
Published: 2021/05/24