Inovação
Sob medida: a Rollon personaliza soluções de movimento linear de ponta
A era digital gerou uma nova era nos padrões de consumo e um ecossistema de mercado online que gira em torno de um poderoso atrativo: satisfação imediata. Veja um produto, clique em um link e ele será entregue à sua porta em dois dias ou menos.
Dinâmicas semelhantes caracterizam o mercado business-to-business. Os engenheiros de hoje esperam respostas rápidas dos fabricantes e, cada vez mais, personalização de produtos e serviços para aplicações altamente especializadas em mercados tradicionais e emergentes.
“Gosto de pensar na Rollon como uma alfaiataria de alta tecnologia que pode modelar o componente de ajuste perfeito às peculiaridades da aplicação que precisa.”
Fabrizio Gallone
Gerente Sênior do Departamento de Aplicação, Rollon
Quando a Timken adquiriu a Rollon em 2018 , ela não apenas acrescentou ao seu amplo portfólio de soluções de transmissão de energia e controle de movimento, mas também aumentou sua capacidade de se adaptar, prosperar e se destacar nesse universo de oferta e “sob demanda”.
A Rollon é especializada no projeto e fabricação de atuadores lineares e guias lineares e telescópicas . Seus produtos são difundidos – em hospitais , estabelecimentos de varejo , fábricas, ônibus eletrônicos e aeronaves ecologicamente corretos, para citar alguns. A Rollon é líder do setor, reconhecida por personalizar soluções para algumas das aplicações de movimento linear mais complexas do mundo.
“Gosto de pensar na Rollon como uma alfaiataria de alta tecnologia que pode modelar o componente de ajuste perfeito às peculiaridades da aplicação que precisa”, diz Fabrizio Gallone, gerente sênior do departamento de aplicação da Rollon.
Conhecimento técnico personalizado
Gallone estima que mais de 75% dos negócios da empresa são impulsionados por sua capacidade de gerar soluções complexas e personalizadas.
Ideais para muitos fins industriais, os trilhos telescópicos apresentam guias lineares e curvas com rolamentos de esferas e rolos, pistas temperadas, alta capacidade de carga, baixa flexão e resistência a choques e vibrações. Os sistemas de atuadores são responsáveis pelo movimento e controle de um mecanismo. Eles também atendem a muitas funções industriais, desde sistemas servo de máquinas até aplicações de montagem, embalagem e produção de alta precisão.
Mas esses não são produtos simples, prontos para uso e de tamanho único.
“Quando você tem tantos componentes diferentes em um sistema, a mecânica e a física são uma consideração constante”, diz Gallone. “Como esses sistemas são autossustentáveis, você precisa calcular deflexão e torção, velocidade, aceleração, precisão, força de empuxo e assim por diante. Você precisa ser um pouco inventor ao construir um sistema para atender às necessidades do cliente.”
Novas fronteiras
Além dos mercados tradicionais, a Rollon atende o crescente campo de intralogística, operação e gerenciamento de armazéns automatizados . Isso se alinha com a trajetória maior da Timken, já que a automação agora representa seu segundo maior mercado final individual.
Da mesma forma, Gallone diz que vê oportunidade no campo de fronteira dos “cobots”, ou robôs colaborativos, que têm braços articulados e podem ser programados para realizar várias tarefas ao lado de humanos, mais comumente em armazéns ou fábricas. Com a expansão dos cobots em áreas como agricultura e produção automatizada de alimentos, onde mais movimento será necessário, ele acredita que a Rollon está bem posicionada para fornecer sua experiência.
De acordo com Gallone, as capacidades avançadas de customização da Rollon distinguem a empresa de seus concorrentes. “Nossa vantagem é que não vendemos produtos. Vendemos soluções.”
Saiba mais sobre my Rollon, uma nova plataforma de configuração que permite aos usuários personalizar suas próprias soluções de movimento linear.
Last Updated: 2023/06/23
Published: 2022/06/24