Eficiência
A Rollon oferece uma operação suave para os maiores varejistas on-line do mundo
No ano passado, os consumidores gastaram US$ 900 bilhões a mais do que o normal na Internet. De baterias a presentes de aniversário, as pessoas confiam cada vez mais no e-commerce para adquirir o que precisam. As tecnologias de movimento linear Rollon® ajudam os maiores varejistas on-line do mundo a atender esses pedidos com rapidez, eficiência e segurança por meio de armazéns automatizados.
Muitos dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos de automação de armazém integraram uma ampla gama de soluções da Rollon em seus sistemas. A Rollon, que se juntou ao portfólio de marcas da The Timken Company em 2018, produz atuadores lineares e guias telescópicas que equipam de tudo, desde sistemas automatizados de armazenamento e recuperação tipo rack (ASRS) até veículos autoguiados (AGVs).
A liderança da Rollon nessas aplicações remonta a mais de uma década, quando os armazéns de produtos de consumo começaram a implementar intralogística, ou o processo de automatização, gerenciamento e otimização do fluxo de mercadorias em uma instalação.
“Projeto a projeto, aplicamos nossa experiência em transmissão de potência a esses sistemas e evoluímos com os nossos clientes”, disse Federico Banti, gerente de desenvolvimento de negócios, manuseio de materiais e logística da Rollon. “Hoje temos o conhecimento técnico mais robusto e a gama de produtos mais flexível desse setor, com 90% das nossas soluções personalizadas para cada configuração de armazém exclusiva.”
“Em um setor que muda tão rapidamente, temos que agir rápido também. Estamos focados em compreender as inovações tecnológicas à nossa frente e a ampliar o nosso portfólio de produtos para ajudar os clientes a aproveitar novas oportunidades de eficiência e desempenho.”
Federico Banti
Gerente de desenvolvimento de negócios, manuseio de materiais e logística, Rollon by Timken
Desafios de mão de obra e eficiência solucionados
O manuseio automatizado de materiais melhora significativamente a eficiência do armazém, permitindo o uso de espaço vertical para aumentar o estoque do varejista sem a necessidade de aumentar a metragem quadrada. A automação libera as pessoas para fazer mais trabalho com valor agregado e melhora a ergonomia e a segurança para quem está nas funções de embalagem e controle de qualidade. São necessários menos trabalhadores para administrar um armazém, o que é vantajoso devido à atual escassez de mão de obra.
As soluções da Rollon são essenciais para a operação perfeita desses sistemas automatizados de manuseio de materiais. No caso de ASRS, vários carrinhos motorizados se movem para cima e para baixo ao longo dos sistemas de atuadores lineares Rollon® para acessar as prateleiras. Os carrinhos motorizados utilizam braços equipados com guias telescópicas Rollon® para separar unidades de armazenamento das prateleiras. Os braços colocam as unidades de armazenamento nos carrinhos, que retornam às estações de embalagem, onde os trabalhadores verificam e embalam as mercadorias para envio. É uma “dança” orquestrada que exige que tudo corra perfeitamente o tempo todo.
Cada carrinho motorizado ASRS utiliza de duas a quatro guias telescópicas (mostradas em verde).
Capacidades técnicas incomparáveis geram produtos de alto desempenho
Os produtos Rollon gerenciam movimentos repetitivos e em alta velocidade e detritos ambientais para fornecer uma operação suave e precisa, mesmo quando as cargas são pesadas. Isso é possível graças à experiência em engenharia e fabricação da Rollon.
Muitas guias telescópicas são submetidas à têmpera por indução, um tratamento térmico realizado durante a fabricação que cria uma camada externa de material extremamente resistente ao redor de um núcleo macio. Isso aprimora as propriedades mecânicas do produto, melhorando sua robustez e resistência ao desgaste.
Em guias telescópicas com requisitos extremos, como atingir 200% de seu comprimento normal para coletar uma unidade de armazenamento, pinos especiais personalizados são usados para aumentar a durabilidade e a fixação.
Banti observa que esses elementos de design são o resultado da observação dos desafios do movimento linear em todos os setores e, em seguida, do uso desse conhecimento para criar um catálogo de produtos padrão que podem ser personalizados com eficiência.
Por exemplo, ao projetar soluções de movimento linear para AGVs movidos a bateria, o peso é uma das principais preocupações. As guias telescópicas devem ser fortes o suficiente para funcionar, mas leves o suficiente para otimizar o uso de energia e reduzir a tensão do motor elétrico.
“Aproveitamos nossa experiência em projetos de movimento linear em interiores de aeronaves”, disse Banti. “Modificamos as guias telescópicas do AGV usando usinagem especial para reduzir o peso, mantendo as características de desempenho do aço. É uma grande vantagem para os fabricantes de AGV e seus clientes.”
O conhecimento coletivo da Rollon também se reflete em suas ferramentas de engenharia desenvolvidas internamente, que ajudam a projetar, selecionar e personalizar produtos com base nas necessidades da aplicação e nos cálculos da vida útil do produto.
Rumo ao futuro: dimensionamento para seguir as tendências de armazém automatizado de última geração
Nos próximos cinco anos, o mercado global de automação de armazém deve dobrar para US$ 30 bilhões. Uma tendência que influencia significativamente o projeto de armazém do futuro é a busca por equipamentos mais flexíveis que aumentem a eficiência e ajudem a dimensionar as instalações conforme a demanda. Os exemplos incluem soluções modulares de manuseio de materiais que podem ser facilmente reconfiguradas e um maior uso de AGVs que podem se movimentar em qualquer tipo de planta existente.
A Rollon pretende abordar esses avanços da mesma forma que fez no início: ficando perto dos clientes e expandindo sua oferta de produtos para atender às necessidades deles.
Em um movimento para expandir seu portfólio de produtos e recursos para aplicações de armazém automatizado maiores e mais pesadas, a Rollon adquiriu recentemente a Intelligent Machine Solutions (iMS). “A aquisição da iMS nos dá uma oportunidade única”, diz Banti. “De guias telescópicas a pórticos, nenhum outro fabricante no mundo possui uma gama de produtos mais forte para esse setor.”
Os sistemas iMS usam aço, por isso se destacam em aplicações mais pesadas, como operações de fundição e produção de aeronaves e automóveis. Combinar portfólios, e os recursos de engenharia por trás deles, resultará em soluções híbridas para clientes que têm uma combinação de necessidades de serviços leves e pesados em todas as suas instalações.
“Em um setor que muda tão rapidamente, temos que agir rápido também”, disse Banti. “Estamos focados em compreender as inovações tecnológicas à nossa frente e a ampliar o nosso portfólio de produtos para ajudar os clientes a aproveitar novas oportunidades de eficiência e desempenho.”
“A aquisição da iMS nos dá uma oportunidade única. De guias telescópicas a pórticos, nenhum outro fabricante no mundo possui uma gama de produtos mais forte para esse setor.”
A Timken está personalizando uma nova geração de codificadores magnéticos para veículos autoguiados (AGVs) usados nos armazéns mais sofisticados do mundo. Esses pequenos dispositivos de alta tecnologia têm um grande impacto na eficiência do armazém automatizado.
Last Updated: 2022/01/25
Published: 2021/11/26