Os rolamentos TQOW são similares aos TQO. Quando o filete e/ou os anéis de preenchimento ainda não têm rasgos de lubrificação, elas são fornecidas nas faces da pista interna do rolamento.
Variedade de tamanho:
DI 50,800 mm a 1499,872 mm
(2,0000 a 59,0501 pol.)
DE 83,337 mm a 2032,000 mm
(3,2810 pol. a 80,0000 pol.)
Atributos do design
- Similar ao TQO, exceto pelo fato de que as faces do cone possuem rasgos de lubrificação.
- Dois cones duplos, duas capas simples e um capa dupla com um espaçador de cone e dois espaçadores de capa.
- Os espaçadores do cone são temperados para reduzir o desgaste da face.
- Numerados em série para assegurar a correta seqüência de instalação.
Aplicações
- Laminadores de baixa e média velocidade