[Page Title]

TQIT (conjunto de quatro carreiras com furo cônico)

Os rolamentos do tipo TQIT possuem um furo cônico combinado e contínuo ao longo das pistas internas. Isso permite um ajuste por interferência nos cilindros de encosto de laminadores de alta velocidade, onde um ajuste folgado da pista interna de um rolamento de furo reto poderia causar desgaste excessivo do pescoço do cilindro.

A montagem indireta dos pares de rolamentos aumenta a dispersão efetiva total do rolamento, proporcionando estabilidade e rigidez do cilindro ideais.

Variedade de tamanho:

DI 123,022 mm a 1004,633 mm (4,8434 pol. a 39,5525 pol.)

DE 174,625 mm a 2032,000 mm (6,8750 pol. a 80,0000 pol.)

Atributos do design

  • Dois cones simples com furo cônico, um cone duplo com furo cônico, quatro capas simples e três espaçadores de capas.
  • As faces frontais dos cones simples e as duas faces do cone duplo são expandidas para que uma encoste na outra.
  • Os furos cônicos do cone são combinados para conicidade contínua através dos cones.
  • Lubrificação proporcionada por três espaçadores de capas.
  • Conjuntos pré-ajustados e combinados, numerados serialmente para assegurar instalação correta.

Aplicações

  • Pescoço de cilindros de laminadores de alta velocidade