Os rolamentos TNA são similares aos TDO, mas as faces menores da pista interna são estendidas para se tocarem e eliminar a necessidade de um espaçador de pista interna avulso. Fornecidos com uma folga integrada para proporcionar uma faixa padrão de ajuste, esses rolamentos oferecem uma solução para muitas aplicações de rolamentos fixos ou flutuantes nas quais é exigida simplicidade de montagem.
Variedade de tamanho:
DI 25,400 mm a 1200,150 mm (1,0000 pol. a 47,2500 pol.)
DE 30,480 mm a 2460,000 mm (1,2000 pol. a 96,8504 pol.)
Atributos do design
- Capa dupla e dois cones simples.
- A folga interna do rolamento é controlada ampliando as faces frontais dos cones de forma que uma toque na outra.
- A variação SW apresenta chanfros nos furos nas faces frontais dos dois cones simples para formar um rasgo de lubrificação.
- A variação SE apresenta um design de diferenciado da face oposta do encosto para acomodar retentores de lábios radiais ou fechamento estampado.
Aplicações
- Polias
- Polias de guindastes
- Polias de equipamentos de perfuração de campos petrolíferos
- Aplicações nas quais são necessários rolamentos pré-ajustados de duas carreiras