Os rolamentos TDI possuem uma pista interna dupla inteiriça e duas pistas externas simples e são tipicamente fornecidos completos com um espaçador da pista externa como um conjunto pré-ajustado. O rolamento pode ser usado em posições fixas em aplicações de eixo rotativo. Para aplicação de mancal rotativo ele pode ser usado para flutuar no eixo fixo.
Os rolamentos TDI algumas vezes são usados em aplicações de eixo rotativo nas quais é exigido um encaixe folgado para facilidade de remoção.
Variedade de tamanho:
DI 25,400 mm a 1200,150 mm (1,000 pol. a 47,2500 pol.)
DE 30,480 mm a 2460,000 mm (1,2000 pol. a 96,8504 pol.)
Atributos do design
- Cone duplo e duas capas simples, com ou sem um espaçador de capa.
- Fornecido como um conjunto montado.
- Capas retificasa para ajuste.
Aplicações
- Unidades de engrenagens de redução
- Guindastes
- Cilindros de calandragem
- Máquinas industriais