[Page Title]

Duas carreiras – métrico

A Timken conta com uma das maiores seleções do segmento de conjuntos combinados de rolamentos de rolos cônicos métricos. Com a designação padrão do segmento, agora é mais fácil encontrar o rolamento de que você precisa.

Os conjuntos combinados de rolamentos de rolos cônicos métricos Timken consistem em dois rolamentos de uma carreira com espaçadores combinados individualmente que são configurados na fábrica conforme dimensões e tolerâncias pré-determinadas. Os conjuntos combinados de rolamentos são usados para aplicações que exigem uma capacidade de carga maior ou onde o eixo deve ser fixado axialmente nas duas direções com uma folga axial ou pré-carga específica. A Timken oferece uma ampla variedade de tamanhos e configurações e segue o sistema de designação de peças padrão do segmento para facilitar as trocas. Consulte o catálogo de Conjuntos combinados de rolamentos de rolos cônicos métricos Timken abaixo para obter as tabelas de produtos e as informações do sistema de numeração de peças.

Atributos de projeto

  • Os conjuntos estão disponíveis em arranjos de montagem direta (DF) e indireta (DB) para atender às necessidades de aplicação.
  • A variedade padrão de conjuntos é especificada com um valor de folga axial padrão de mercado (folga lateral de bancada). Os valores de folga axial para aplicações específicas estão disponíveis mediante solicitação.
  • O espaçador do anel externo padrão é projetado com furos de lubrificação para permitir que lubrificante flua nas duas carreiras do rolamento.
  • Os conjuntos estão prontos para serem ajustados nas aplicações dos clientes, com uma numeração de série exclusiva de mercado nos espaçadores e componentes de rolamento para facilitar a identificação.
  • Todos os componentes dos rolamentos métricos de rolos cônicos de uma carreira são projetados de acordo com a norma ISO 355.

Aplicações

  • Caixas de transmissão e transmissões
  • Pulverizadores de cimento
  • Transportadores de carvão
  • Guindastes
  • Rolos de calandra e mais aplicações industriais