[Page Title]

Rolamentos de suporte central da linha de transmissão para veículos comerciais

A Timken oferece confiabilidade e durabilidade com nossos rolamentos de suporte central da linha de transmissão (frequentemente chamados apenas de “rolamentos de suporte”). Fáceis de instalar, os rolamentos do suporte central da linha de transmissão da Timken® são intercambiáveis com as principais aplicações de caminhões para melhorar o tempo de atividade de sua frota.

Atributos de projeto:

  • Confiável: Os rolamentos de inserção são pré-engraxados e pré-vedados com uma barreira adicional de graxa entre as tampas do retentor do rolamento e o rolamento vedado para ajudar a ampliar a vida útil do rolamento.
  • Durável: O suporte para serviço pesado fabricado em aço laminado a frio pesado e reforçado transmite resistência e durabilidade. O amortecedor de borracha, ao mesmo tempo em que absorve e isola vibrações, ajudando a ampliar a vida útil em ambientes acidentados.
  • Desempenho: Inspecionamos rigorosamente nossos rolamentos de suporte central da linha de transmissão para garantir que eles atendam aos padrões de desempenho e qualidade da Timken.
  • Intercambiáveis: Os rolamentos de suporte central da linha de transmissão são intercambiáveis com todas as principais aplicações de caminhões para instalação fácil e tempo de operação confiável.

Rolamento de suporte central com autoalinhamento 210661-1XSA

  • O novo projeto com autoalinhamento de 60 mm substitui o 210661-1X.
  • Reposição direta para rolamentos de suporte central de OEMs.
  • O rolamento gira +/- 10 graus dentro da cavidade do amortecedor para facilitar o alinhamento e a instalação.
  • O rolamento contém retentores internos e externos duplos para fornecer uma barreira superior contra contaminação, bem como retenção da lubrificação (sem necessidade de anéis defletores).
  • Capacidade de carga radial 7% maior do que rolamento da OEM.
  • Aplicável para 97% das aplicações de rolamentos com autoalinhamento por volume na América do Norte.

Aplicações:

Veículos comerciais (mercado de reposição)