A Timken oferece as Redi-Sleeves, que são buchas de desgaste precisas de aço inoxidável projetadas para serem prensadas em um eixo, de forma a proporcionar uma maior superfície de retenção. As buchas Redi-Sleeves são opções de reparo rápidas e baratas para eixos com sulcos ou desgastados.
Atributos do Projeto
- A linha Redi-Sleeves da Timken apresenta uma construção em aço inoxidável resistente e durável que ajuda a criar uma superfície de retenção livre de corrosão que pode superar as especificações originais do eixo
- As buchas Redi-Sleeves possuem uma construção ultrafina 0,25 mm (0,01 pol.) que permite que o tamanho do retentor original seja utilizado com mínima carga adicional para o lábio
Aplicações
- As buchas Redi-Sleeves podem ser utilizadas em uma completa gama de equipamentos industriais