[Page Title]

Esfera de seção estreita

Os rolamentos de precisão Timken® oferecem alta precisão em um projeto de baixo perfil, disponível em aço inoxidável ou aço-cromo padrão, configurados como rolamento rígido ou de contato angular, e com uma série de recursos especiais.

A linha de rolamentos de precisão de seção estreita  da Timken oferece alta precisão e um projeto de baixo perfil em configurações de aço inoxidável padrão ou aço-cromo. Essa linha inclui configurações de sulco profundo e contato angular com características especiais disponíveis para atender aos requisitos de aplicações específicas.

Atributos do projeto:

  • Tolerâncias de precisão – conforme ABEC 5F (ISO P5) ou ABEC 7F (ISO P4) para alta precisão de funcionamento.
  • Seleção de material – as ofertas padrão incluem aço inoxidável 440C e aço-cromo 52100l.
  • Pistas superacabadas – oferecem um acabamento superficial liso para reduzir atrito interno e vibração.
  • Complemento de esferas de alta qualidade – esferas de grau 5 ou superior otimizam o desempenho de rolagem suave.
  • Retentores – várias configurações e materiais para atender às necessidades de desempenho.

Aplicações:

  • Juntas robóticas de precisão
  • Equipamentos e sistemas de medição de semicondutores
  • Equipamentos de radar e micro-ondas
  • Painéis solares
  • Sistemas de orientação
  • Equipamentos médicos de diagnóstico por imagens