Corrosion-resistant ball bearing housed units and food-grade lubricant help elevate food safety and production uptime with improved reliability and protect against corrosion. Timken offers a variety of wet and dry contaminants dramatically improves bearing life.
Atributos de projeto
- Inserções de rolamento de esferas de aço inoxidável com parafuso de fixação
- Carcaças disponíveis em polímero (termoplástico) ou aço inoxidável e todos os estilos de montagem
- Troque rolamentos montados padrão da indústria de 3/4 pol. para 2 inc. ou 20 mm a 50 mm
- Projetado para operação normal entre -20° C e 100° C (-4° F e 212° F)
- Opções de lubrificação sólida
- Construção higiênica (superfície lisa, marcação a laser, buchas co-moldadas) e gaiola metálica para maior segurança alimentar
- Vedação de lábio duplo para maior proteção contra entrada