A inovação da Timken prolonga a vida útil do eixo ao mesmo tempo que proporciona fácil instalação e remoção de uma unidade padrão de parafuso de fixação. Sua tecnologia com patente requerida minimiza os danos no eixo por proteger os eixos contra entalhes, metal elevado e corrosão por desgaste. Estes rolamentos de inserção são encontrados onde o tempo de funcionamento da produção é crítico e a substituição do eixo é cara.

Atributos do projeto

  • O projeto inclui dois parafusos de fixação convencionais que não penetram no eixo para manter o aperto.
  • Os parafusos de fixação transferem pressão para o eixo por meio de uma fita de aço inoxidável temperada, eliminando o contato direto entre eixo e parafuso de fixação.
  • Um sulco passa abaixo dos parafusos de fixação no furo do anel interno para manter essa cinta estacionária.
  • O comprimento estendido do anel interno também proporciona estabilidade adicional para melhorar o apoio do eixo e reduzir o desalinhamento do rolamento.

Aplicações

  • Equipamentos industriais: ventiladores e sopradores, alimentos e bebidas, esteiras transportadoras, prensas de impressão, embalagens e produtos têxteis
  • Borracha e plástico
  • Agricultura: colheitadeiras e implementos