Os mancais SAF Timken combinam mancais resistentes em ferro ou aço fundido com rolamentos autocompensadores de rolos de alta capacidade, para atender às demandas mais exigentes da indústria pesada. O projeto conveniente de mancal bipartido simplifica a montagem e a manutenção. Cada mancal contém um rolamento autocompensador de rolos de design avançado com geometria e acabamento de pista de rolamento aprimorados para oferecer a capacidade máxima de carga e maior vida útil. A Timken fabrica dois tipos principais de mancais: SAF e SDAF. O mancal SDAF maior é recomendado para aplicações extremamente pesadas.
Variedade de tamanho: De 1.37795 pol. a 11.811 pol., com tamanhos especiais de eixo disponíveis até 39.37 pol. e mais.
Atributos do design
- A construção bipartida permite fácil montagem e desmontagem.
- As ranhuras para introdução de ferramentas de inspeção e o exclusivo sistema Pry-Lug simplifica a inspeção, a manutenção e a substituição dos rolamentos.
- As tampas são removidas de maneira fácil e rápida, evitando danos ao rolamento ou ao mancal.
- O projeto integrado do mancal e do rolamento melhora a lubrificação da unidade.
- Várias opções de vedação oferecem proteção contra contaminação.
Aplicações
- Esteiras transportadoras
- Aplicações para mineração
- Fábricas de papel e celulose
- Laminações