Os rolamentos de esferas de contato angular da Timken® são projetados para combinar cargas radiais e axiais. Rolamentos de carreira única possuem alta capacidade axial em uma direção. Alguns rolamentos de carreira única são desenhados especificamente para montagem duplex em conjuntos para máximo desempenho. Os rolamentos Conrad de carreira dupla podem acomodar carga axial em ambas as direções.
Faixas de tamanhos:
Carreira única: furo de 10 mm a 150 mm (0,3937 pol. – 5,9055 pol.)
Carreira dupla: furo de 12 mm a 150 mm (0,4724 pol. a 5,9055 pol.)
Atributos do projeto
- Geometria específica das pistas e encostos dos rolamentos de contato angular cria ângulos de contato das esferas que suportam cargas axiais mais altas.
- Opções expandidas incluem lubrificantes, materiais do porta-esferas, pré-cargas e revestimentos especiais para maior resistência à corrosão.
Aplicações
Os rolamentos de esferas de contato angular são projetados para uso em aplicações de alta velocidade e alta precisão, incluindo:
- Agricultura
- Produtos químicos
- Indústria em geral
- Concessionários de serviços públicos