O rolamento ADAPT® da Timken® foi projetado especificamente para lingotamento contínuo, onde desempenho e confiabilidade são críticos manter as operações em funcionamento. O rolamento ADAPT agrega as configurações tradicionais do rolamento de rolos cilíndricos e do autocompensador de rolos em um novo projeto para que os operadores se beneficiem dos principais atributos dos dois tipos de rolamentos.
Principais benefícios
Desempenho comprovado
A Timken realizou extensos testes internos em rolamentos toroidais de tamanho equivalente de marcas líderes. Os resultados confirmam a oferta dos rolamentos ADAPT:
Incluindo 21 testes de geração de calor e vida útil de rolamentos conduzidos em 170 rolamentos ADAPT e 50 rolamentos concorrentes; mais de 70.000 horas de testes e mais de 8 anos; rolamentos fabricados de acordo com as dimensões limite da ISO 2212 (60 e 110 x 28 mm); velocidades variando de 1200 a 4800 RPM; cargas entre 10 e 50% da classificação C1 calculada pela ISO.
Instalação mais fácil
O rolamento ADAPT consiste em um anel interno, anel externo e conjunto de rolo/retentor. Os componentes separáveis simplificam a instalação, remoção e inspeção. O retentor mantém os roletes na posição, criando um conjunto único que evita que os roletes sejam danificados durante a montagem e desmontagem. O anel interno e o anel externo podem ser instalados em qualquer direção, ajudando a evitar erros comuns de montagem. Nenhuma ferramenta especial é necessária.
ADAPT para aplicações de lingotamento contínuo
O ambiente difícil da indústria metalúrgica exige muito dos equipamentos. Isso torna a manutenção das operações e a redução do tempo de inatividade essenciais em lingotamento contínuo, onde o desempenho e a confiabilidade são críticos. O design inovador do ADAPT redefine a escolha preferencial de rolamentos para a posição flutuante em segmentos de suporte de rolos de cabos.
ADAPT para aplicações em fábricas de papel
De secadores de papel a peneiras agitadoras e sopradores e ventiladores, os rolamentos ADAPT superam em ambientes difíceis. Os rolamentos ADAPT da Timken oferecem uma opção melhor para lidar com desalinhamento e flutuação axial.
Atributos de design
- Faixa de tamanho: furo de 100 mm a 170 mm (3,94 pol. a 6,69 pol.)
- Design de complemento completo com um retentor de rolete para ajudar a eliminar a queda do rolete
- Desalinhamento total simultâneo e recursos de deslocamento axial
- A geometria interna exclusiva otimiza a tensão de contato e a estabilidade do rolo
- As dimensões ISO padrão simplificam o intercâmbio com rolamentos de rolos toroidais e autocompensadores
- Alta capacidade radial estática para máxima confiabilidade
- Capacidade de desalinhamento de +/-0,5 graus (8,7 milirads)