Estes rolamentos suportam apenas cargas radiais e podem acomodar expansão e contração. O deslocamento axial relativo de um anel para outro ocorre com atrito mínimo enquanto o rolamento está girando. Os rolamentos dos tipos RIU e RU podem ser usados em uma ou duas posições para suporte do eixo, se houver outros meios de posicionamento axial. O anel externo possui dois encostos incorporados, enquanto o anel interno possui um diâmetro externo cilíndrico sem encostos.
Faixa de tamanhos: diâmetro externo de 80 mm a 200 mm
Atributos do desenho
- Desenho possui um anel interno cilíndrico e dois encostos no anel externo, o que torna os rolamentos do tipo NU particularmente adequados para posições livres.
- Componentes separáveis simplificam montagem e remoção.
- Acomoda expansão e contração no sentido axial.
- Permite deslocamento axial entre os aneis com atrito mínimo durante a rotação.
- Suporta cargas radiais elevadas.
- Inadequado para aplicações com cargas axiais.
Aplicações
- Pulverizadores de cimento e de carvão
- Bombas
- Compressores
- Engrenagens planetárias
- Caixas de transmissão
- Centrífugas
- Equipamentos de mineração
- Processamento de agregados
- Transmissões