O rolamento cilíndrico do tipo NJ possui aneis externos com dois encostos e aneis internos com um encosto e pode suportar cargas radiais elevadas, asssim como cargas axiais unidirecionais leves de até 10% da carga radial. A carga axial é transmitida entre as faces dos encostos opostas diagonalmente em um movimento de deslizamento em vez de rolamento.
Faixa de tamanhos: 80 mm a 200 mm de diâmetro externo
Atributos do desenho
- Desenho apresenta um anel externo com dois encostos incorporados e um anel interno com um encosto.
- Suporta carga radial pesada e carga axial unidirecional leve de até 10% da carga radial.
- Anel angular pode ser usado para transformar um rolamento livre em um rolamento fixo.
Aplicações
- Equipamentos de fabricação de cimento, como trituradores, moinhos verticais, de esferas e rotativos, acionadores de esteiras transportadoras, redutores de engrenagens, mancais de rolamentos autocompensadores de rolos, munhões e fornos de calcinação rotativos
- Equipamentos de geração de energia, como pulverizadores e caixas de transmissão
- Equipamentos de extração de petróleo, como bombas de circulação de lama, guinchos, unidades articuladas, ganchos para gruas, cavaletes porta-polias e acionadores