O rolamento de rolos cilíndricos tipo NF possui um anel externo com um encosto e um anel interno com dois encostos e pode suportar cargas radiais elevadas e cargas axiais leves unidirecionais de até 10% da carga radial. A carga axial é transmitida entre as faces dos encostos opostos diagonalmente em movimento de deslizamento em vez de movimento de rolamento.

Faixa de tamanhos: 80 mm a 200 mm de diâmetro externo

Atributos do desenho

  • Desenho apresenta um anel externo com um encosto incorporado e um anel interno com dois encostos.
  • Suporta carga radial elevada e carga axial unidirecional leve de até 10% da carga radial.
  • O anel de encosto pode ser usado para transformar um rolamento livre em um rolamento fixo.

Aplicações

  • Equipamentos de preparação de cimento como trituradores, moinhos verticais, de esferas e rotativos, acionadores de esteiras transportadoras, redutores de engrenagens, mancais de rolamentos autocompensadores de rolos, pescoço de cilindro e fornos de calcinação rotativos.
  • Equipamentos de geração de energia, como pulverizadores, caixas de transmissão e sistemas de acionamento por engrenagens.
  • Equipamentos de extração de petróleo, como bombas de circulação de lama, guinchos principais, unidades articuladas de poços de petróleo, guinchos para gruas, cavaletes porta-polias, moitões móveis e acionadores superiores.