Estes rolamentos suportam apenas cargas radiais e podem acomodar expansão e contração. O deslocamento axial relativo de um anel para outro ocorre com atrito mínimo enquanto o rolamento está girando. Os rolamentos do tipo N podem ser usados em uma ou duas posições para suporte do eixo, se houver outros meios de posicionamento axial. O anel externo possui um furo cilíndrico sem encostos e o anel interno incorpora dois encostos.

Faixa de tamanhos: diâmetro externo de 80 mm a 200 mm

Atributos do desenho

  • Desenho possui um anel externo cilíndrico e dois encostos no anel interno, o que torna os rolamentos do tipo N particularmente adequados para aplicações em posições livres.
  • Componentes separáveis simplificam montagem e remoção.
  • Acomoda expansão e contração no sentido axial.
  • Permite deslocamento axial entre os aneis com atrito mínimo durante a rotação.
  • Suporta cargas radiais elevadas.
  • Inadequado para aplicações com cargas axiais.

Aplicações

  • Equipamentos de produção de cimento como trituradores, moinhos verticais, de esferas e rotativos, acionadores de esteiras transportadoras, redutores de engrenagens, mancais de rolamentos autocompensadores de rolos, munhões e fornos de calcinação rotativos
  • Equipamentos de geração de energia, como pulverizadores e caixas de transmissão
  • Equipamentos de extração de petróleo, como bombas de circulação de lama, guinchos, unidades articuladas, ganchos para gruas, cavaletes porta-polias e acionadores