[Page Title]

Complemento total de uma carreira

Os rolamentos de complemento total (NCF) de uma carreira da Timken® incluem flanges integrais nos anéis interno e externo.
Esses rolamentos também podem suportar cargas axiais em uma direção e permitir pequenos deslocamentos axiais.

A Timken agora oferece uma ampla gama de rolamentos cilíndricos de complemento total a fim de atender à necessidade de maior capacidade de carga radial maximizando o número de rolos em um envelope específico. Nossa oferta de produtos inclui vários modelos de uma ou duas carreiras, com furos a partir de 100 mm.

Variedade de tamanho: furos de 100 mm a 200 mm de diâmetro externo

Atributos do projeto

  • Desenvolvidos de acordo com as dimensões-limite intercambiáveis especificadas pela ISO/DIN, onde disponíveis.
  • Vendidos como um conjunto totalmente unificado.
  • Tanto os produtos de carreira única quanto os de carreira dupla estão disponíveis na mesma variedade de tamanho.
  • Os modelos padrão usam nomenclatura NCF e NNCF.
  • Construção de complemento total, sem porta-rolos incluídos.
  • De alta capacidade, mas a velocidade operacional pode ser um problema, exigindo análise minuciosa da aplicação.
  • O design dos anéis externos do conjunto oferece capacidade significativa de flutuação axial interna.

Aplicações

  • Caixas de transmissão
  • Guilhotinas
  • Laminadoras
  • Indústria em geral