A Timken oferece dois tipos de rolamentos de parafuso ajustador — TTSV e TTSX. Sem um furo convencional, os dois tipos são dotados do máximo número de rolos. Os rolamentos axiais de rolos cônicos do parafuso ajustador oferecem a mais alta capacidade dos rolamentos tipo v-flat, mas com uma capacidade de velocidade reduzida.
Faixas de tamanhos: 35 mm a 2.940 mm
Atributos do desenho
Embora esses rolamentos não tenham furos convencionais, eles são dotados de insertos centrais para fins de fixação e de içamento.
- Os rolamentos dos tipos TTSV e TTSX apresentam movimento verdadeiro de rolamento entre os rolos cônicos e as duas pistas, sem derrapagem nem deslizamento em nenhum ponto das superfícies de rolamento.
- A pista de rolamento plana permite deslocamento radial sem afetar a operação do rolamento.
Aplicações
Rolamentos do parafuso ajustador são projetados para uso em aplicações que apresentam uma ampla variedade de condições operacionais, incluindo:
- Prensas de extrusão sob cargas pesadas
- Britadores cônicos