Oferecendo características de excepcional vida útil e temperaturas moderadamente altas , a graxa para mancal completo de rolamentos de esferas da Timken é especialmente projetada para rolamentos de esferas de média a alta velocidades em mancais completos e esteiras transportadoras. Esta fórmula mantém estabilidade de cisalhamento e resiste à corrosão, mesmo na presença de água salina.
Atributos
- Mantém a estabilidade de cisalhamento mecânico.
- Oferece resistência à corrosão, mesmo na presença de água salina.
- Apresenta características de baixo ruído e excelente capacidade de bombeamento.
- Opera em temperaturas de -40°C a 163°C (-40°F a 325°F).
Aplicações
Esta graxa espessada de poliuréia NLGI nº 2 é ideal para:
- Aplicações de fábricas de vidro e fornos de calcinação
- Motores elétricos
- Equipamentos de fabricação de produtos químicos
- Ambientes sensíveis a ruídos