A graxa para equipamentos de laminação da Timken é formulada com alto teor de óleo mineral parafínico VI, resultando em melhor resistência à oxidação do que as fórmulas da concorrência que usam baixo teor de óleo-base naftênico VI. Use esta graxa quando a resistência à lavagem por água e o desempenho em amplas faixas de temperaturas de operação são absolutamente necessários.
Atributos
- Resistente à lavagem por água.
- Proteção superior contra ferrugem e corrosão, incluindo borrifo salino.
- Excelentes resistência a altas temperaturas. Opera em temperaturas de -40°C a 204°C (-40°F a 400°F).
- Não contém metais pesados nem outros aditivos que prejudiquem o meio ambiente.
Aplicações
Escolha nossa graxa para equipamentos de laminação para:
- Laminadores de aço
- Laminadores de papel
- Laminadores de alumínio
- Fundições
- Fábricas de cimento
- Geração de energia
- Aplicações fora-de-estrada
- Processamento de minérios
- Plataformas marítimas
- Aplicações marítimas