[Page Title]

Graxa para equipamentos de construção e fora-de-estrada

Destinada para aplicações de alta carga e baixa velocidade, a graxa para construção e fora-de-estrada da Timken oferece resistência a pressões extremas causadas por cargas de impacto e protege contra ferrugem e corrosão. Esta graxa fornece proteção adicional em ambientes úmidos e na presença de resíduos, como mineração, construção e outras aplicações fora-de-estrada.

Aplicações:

Esta graxa NLGI nº 2 é ideal para:

  • Escavadeiras dragline
  • Escavadeiras comuns
  • Screipers (raspadeiras)
  • Equipamentos de terraplenagem
  • Guindastes
  • Retroescavadeiras
  • Escavadeiras shovel
  • Rolos
  • Tratores
  • Colheitadeiras
  • Colheitadeiras de algodão

Atributos

  • Oferece resistência a pressões extremas causadas por cargas de impacto.
  • Opera em temperaturas de -40°C a 204°C (-40°F a 400°F).
  • Excepcional resistência à água e à corrosão, incluindo borrifo salino.
  • Não contém metais pesados nem outros aditivos que prejudiquem o meio ambiente.