Zrównoważony rozwój
Zrównoważony rozwój: Dobra praktyka biznesowa
Gdy globalna społeczność jest świadkiem pogarszających się skutków zmian klimatycznych, coraz więcej konsumentów wybiera produkty zgodne ze standardami zrównoważonego rozwoju.
Inżynieria zastosowań
- Opracowujemy zorientowane na klienta rozwiązania dla następnej generacji najbardziej wymagających problemów i aplikacji na świecie.
Potrzeby rynku
- Wprowadzamy innowacje w technologiach produktów i procesów, koncentrując się na zmieniających się potrzebach rynku i pojawiających się trendach.
Specjalistyczne doświadczenie
- Jesteśmy uznawani na całym świecie za firmę posiadającą specjalistyczną wiedzę w zakresie zarządzania tarciem, materiałoznawstwa i przenoszenia mocy.
Proces zrównoważonej inżynierii firmy Timken, przedstawiony w raporcie dotyczącym społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), szczegółowo przedstawia sposób, w jaki firma Timken® realizujące cele firmy i jej klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Scott Hyde, starszy naukowiec w zespole badawczo-rozwojowym firmy Timken, pomagał w wieloletnim procesie opisywania i dokumentowania działań firmy Timken. Przez całą swoją 30-letnią karierę w firmie Timken pracował nad wydajnością – to wysiłek odgrywający znaczącą rolę w dzisiejszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Przewaga firmy Timken w zakresie zrównoważonego rozwoju
„Podstawową funkcją łożyska jest przenoszenie ruchu w sposób zmniejszający tarcie” – mówi Hyde. „Przez lata usprawnialiśmy oryginalne projekty, ale w gruncie rzeczy łożysko jest produktem z natury wydajnym”.
Łożyska są również wykonane ze stali – „najbardziej nadającego się do recyklingu materiału”, mówi. „Większość kupowanej przez nas stali pochodzi ze złomu pochodzącego z recyklingu, a większość naszych łożysk w 100% nadaje się do recyklingu”.
Historia zrównoważonego rozwoju na tym się jednak nie kończy. Przez lata inżynierowie firmy Timken kontynuowali optymalizację konstrukcji łożysk. Łożyska Timken o dużej gęstości mocy i niskim zużyciu paliwa (ang. power-dense, fuel-efficient, PDFE) stanowią przykład na zapewnienie większego momentu obrotowego i mocy o dużej gęstości, aby pomóc producentom pojazdów łatwiej przestawić się na pojazdy elektryczne.
Inżynierowie firmy Timken nieustannie pracują nad optymalizacją łożysk pod kątem utraty mocy, dostarczając rozwiązania konsekwentnie przekraczające standardy branżowe i oczekiwania klientów. Praca nad zrównoważonym rozwojem produktu to nie tylko wydajność, ale także ułatwienie montażu i konserwacji, ograniczenie czynności i wymogów w tych zakresach oraz wydłużenie żywotności – wszystko dzięki obliczeniom i technikom modelowania predykcyjnego.
„Mamy holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju” – mówi Hyde. „Nasze produkty pomagają klientom obniżyć koszty energii na każdym etapie cyklu życia nabytego od nas produktu”.
„Przez lata ulepszyliśmy oryginalne konstrukcje, ale w istocie łożysko jest produktem wydajnym z natury”.
Scott Hyde
Starszy naukowiec w Timken R&D
Przejście do bardziej wydajnej produkcji
Nowe procesy sprawiają, że wydajność wzrasta także w kwestii produkcji. W 2014 roku zakłady Timken zaczęły wdrażać alternatywne procesy obróbki cieplnej w stosunku do swojego historycznego procesu nawęglania powierzchniowego z bardziej wydajnymi, przyjaznymi dla środowiska procesami hartowania. „W przypadku nawęglania powierzchniowego produkty mogą przebywać w piecu nawet przez ponad tydzień, aby móc osiągnąć swoje wymagania wytrzymałościowe” – mówi Hyde. „Techniki hartowania na wskroś znacznie skracają czas wypalania. Ponadto firma Timken stosuje procesy hartowania indukcyjnego umożliwiające stosowanie technologii ogrzewania na żądanie”.
Te procesy są nieustannie udoskonalane. „Obecnie stosujemy również hartowanie redukujące zniekształcenia produktu, dzięki czemu zmniejsza się także ilość materiałów wkładowych i odpadowych” – mówi. „Podczas gdy poprzedni proces obróbki cieplnej wymagał oddzielnej obróbki części o różnych numerach, hartowanie izotermiczne pozwala nam łączyć różne rozmiary pierścieni, dzięki czemu możemy wydajniej załadować piece”.
Hyde jest dumny ze swojej roli w tworzeniu bardziej zrównoważonej produkcji w firmie Timken. „Zaprojektowanie precyzyjnej wydajności może być wyzwaniem” – mówi. „Dzięki stuletniemu doświadczeniu w materiałoznawstwie i metalurgii firma Timken jest mimo to wyposażona w know-how odpowiedni do dostarczania bezpiecznych, niezawodnych łożysk przy użyciu bardziej wydajnych procesów”.
Dobre praktyki biznesowe dobre dla planety
Wysiłki Timken w zakresie zrównoważonego rozwoju wykraczają daleko poza koncept łożysk. Automatyczne systemy smarowania firmy Groeneveld-BEKA są tu dobrym przykładem, jako że zmniejszają marnowanie smaru i zanieczyszczenie gleby;globalne zespoły Timken pracują nieustannie, aby móc wdrożyć kreatywne rozwiązania, i zapewnić większy poziom zrównoważenia. Zakład Groeneveld-BEKA w Wannberg (Niemcy)jest już w 100% zasilany z odnawialnych źródeł energii.
Nie chodzi tu tylko o odpowiedzialność społeczną. Zmniejszając emisję dwutlenku węgla, firma Timken obniża również koszty ponoszone przez klientów i firmę. „Cokolwiek możemy zrobić, aby oszczędzać energię, jest to również dobre dla firmy” — mówi Hyde. „Tworząc wydajniejsze i bardziej zrównoważone procesy, stajemy się lepszą, silniejszą firmą”.
Obecnie energia odnawialna jest największym sektorem rynku końcowego firmy Timken. Zobacz, jak produkty Groeneveld-BEKA pomagają w rozwoju energetyki wiatrowej.
Published: 2023/08/9