Timken przenosi gotowe rozwiązania dla branży morskiej na nowy poziom

Każdego dnia świat staje się coraz mniejszy, społeczeństwa są coraz liczniejsze i bardziej połączone, a komercyjny rynek morski jest istotnym makroekonomicznym czynnikiem napędzającym te zmiany. Morskie turbiny wiatrowe nie istniałyby bez masywnych statków budowlanych, a energia pływowa jest kolejnym rosnącym rynkiem dla łodzi roboczych. Dziewięćdziesiąt pięć procent komunikacji internetowej zależy od łodzi, które układają i utrzymują podwodne kable światłowodowe, a wiele regionów potrzebujących towarów rolnych zależy od transportu morskiego.

Dzięki liczącemu 125 lat doświadczeniu na rynkach takich jak kolej,przemysł motoryzacyjny i lotniczy spółka Timken dysponuje odpowiednimi narzędziami do tego, aby spełniać potrzeby komercyjnego sektora morskiego. Dziś producenci napędów do statków morskich zwracają się do firmy Timken z każdym zapotrzebowaniem, czy to dotyczącym układu napędowego czy rozwiązań stanowiących wyposażenie pokładowe. W statkach tych można znaleźć sprzęgła, hamulce i ograniczniki momentu obrotowego marki PT Tech, łożyska konstrukcyjne Timken, sprzęgła Lovejoy i Torsion Control Products (TCP) , systemy smarowania Groeneveld-BEKA i wiele innych rozwiązań.

W 2023 roku firma Timken jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję na tym rynku, przejmując markę Lagersmit, holenderskiego producenta specjalistycznych rozwiązań uszczelniających do rurek rufowych, silników i grodzi do komercyjnych oraz przemysłowych łodzi roboczych.


Jason Rebucci.„Planujemy wykorzystać pozycję firmy Lagersmit w branży morskiej oraz naszą globalną wiedzę techniczną i inwestycje produkcyjne, aby osiągnąć korzyści skali i wspierać klientów na całym świecie”.

Jason Rebucci
, prezes marek PT Tech, TCP i Lagersmit

dodano pionową przestrzeń

„Planujemy wykorzystać pozycję firmy Lagersmit w branży morskiej oraz naszą globalną wiedzę techniczną i inwestycje produkcyjne, aby osiągnąć korzyści skali i wspierać klientów na całym świecie” – mówi Jason Rebucci, prezes marek PT Tech, TCP i Lagersmit.

Mariaż innowacji systemowej z wiedzą specjalistyczną na poziomie mikro

Trzy firmy, którym przewodzi Rebucci, słyną z doświadczenia w zakresie inżynierii systemów. Inwestycje techniczne i produkcyjne firmy Timken oferują im z kolei doskonałą synergię, dostarczając szczegółowej wiedzy na temat właściwości materiałów, udoskonalonych powłok i procesów produkcyjnych, jednocześnie wynosząc rozwiązania systemowe na kolejny poziom.

Połączenie możliwości technicznych firmy Timken z wiedzą o całościowych systemach firm Lagersmit i PT Tech daje potężne możliwości – mówi Rebucci – zwłaszcza jeśli doda się do tego globalne inwestycje Timken.

Two people inspecting the propellers of a large cargo ship.

„Przejęcie spółki Lagersmit pozwala nam dostarczać gotowe rozwiązania morskie klientom we wszystkich regionach świata, niezależnie od tego, gdzie budowane są łodzie” – mówi Rebucci – „a firma Timken już teraz ma świetne relacje z dystrybutorami i serwisantami łodzi na całym świecie. Kanały te zapewniają firmie Lagersmit możliwości rozwoju, a klientom oferują punkt kompleksowej obsługi części morskich, gdziekolwiek by ich nie potrzebowali”.

Nowa epoka branży morskiej

„Dzięki temu przejęciu klienci Lagersmit zyskują dostęp do globalnej organizacji i tysięcy pracowników Timken, którzy będą im chętnie służyć pomocą w miarę rozwoju technologii morskich w ciągu najbliższych kilku dekad” – mówi Rebucci.

Podobnie, jak świat stosuje nietradycyjne metody wykorzystania energii, przemysł morski też poszukuje alternatyw dla paliw kopalnych – mówi. „Sednem strategii firmy Timken jest rozwiązywanie problemów kolejnego pokolenia, dlatego cieszymy się, że dzięki tej zmianie będziemy mogli być liderem na globalnym rynku morskim, w którym konstruktorzy łodzi będą mogli kontynuować swoją pracę, a świat będzie mógł stawać się coraz mniejszy i bardziej połączony”.


Zobacz wszystkie sposoby, w jakie portfolio przemysłowych rozwiązań ruchu firmy Timken służy dzisiejszemu komercyjnemu przemysłowi morskiemu.