Przywództwo
Timken i GGB: Wykładnicza wiedza specjalistyczna i innowacje
Firma Timken dokonała 24 przejęć od 2010 r., aby rozwijać swoje łożyska i wiedzę z zakresu ruchu przemysłowego. Najnowszy, GGB, zapewnia dodatkowe rozwiązania techniczne, które wzmacniają pozycję firmy Timken na kluczowych rynkach strategicznych.
W GGB inżynierowie stosują specjalistyczną wiedzę z zakresu materiałoznawstwa i tribologii, aby wprowadzać innowacyjne powłoki polimerowe i rozwiązania łożysk ślizgowych do zastosowań przemysłowych, w tym pomp i sprężarek, HVAC, pojazdów terenowych, energii, transportu materiałów i lotnictwa. Wraz z przejęciem firmy GGB firma Timken poszerza swoją wiedzę techniczną i globalną pozycję lidera w dziedzinie zaawansowanych technologicznie łożysk, zapewniając klientom dostęp do większej liczby niestandardowych rozwiązań łożyskowych na większej liczbie rynków.
Wykładnicza innowacja dla zmieniających się trendów projektowych
Andreas Roellgen, wiceprezes wykonawczy i prezes grupy Engineered Bearings, powiedział, że przejęcie GGB opiera się na „zaawansowanych technologiach powlekania i niestandardowych rozwiązaniach firmy Timken dla specyficznych potrzeb klientów na rozdrobnionych rynkach”. Podczas gdy każde przejęcie ma na celu dodanie wartości dla klientów, im więcej synergii, tym większy potencjał.
„Timken ma bardzo duże możliwości w materiałoznawstwie, inżynierii powierzchni i tribologii — szczególnie w przypadku stalowych łożysk z elementami tocznymi” — powiedział Roellgen. „GGB opiera się na pogłębianiu wiedzy poza kompetencjami w zakresie łożysk stalowych we wszystkich trzech obszarach, które pomagają naszym klientom uwzględniać pojawiające się trendy techniczne”.
Dwa takie trendy to zmniejszanie ciężaru i zmniejszanie rozmiarów w zastosowaniach, takich jak pojazdy elektryczne i energia wiatrowa . Rozwiązania łożysk ślizgowych GGB pomagają w tym dzięki zastosowaniu szerokiej gamy materiałów, takich jak powłoki polimerowe, tworzywa sztuczne, kompozyty wzmocnione włóknami i bimetale.
W wielu przypadkach obie firmy opracowują sąsiadujące, bardzo wydajne rozwiązania dla tych samych klientów i sprzętu.
Na przykład łazik Curiosity działa na Marsie od ponad 10 lat i polega na samosmarujących metalowo-polimerowych tulejach GGB, które pomagają wiercić próbki skał. Na pokładzie znajdują się również dwa łożyska firmy Timken o średnicy ¼ cala (6,35 mm) , które napędzają pompę próżniową wspierającą sprzęt analityczny łazika. Zasadniczo GGB pomaga zebrać próbki, a firma Timken umożliwia poznanie ich. Oba są kluczowe dla powodzenia misji.
Wspólne dziedzictwo, produkty uzupełniające
Firma GGB została założona w 1899 r., w tym samym roku, w którym firma Timken rozpoczęła produkcję swojego pierwszego opatentowanego łożyska stożkowego. Podobnie jak Timken, GGB wykazało się wczesnej pozycji lidera na kluczowych rynkach, wynalazł pierwsze samosmarujące łożysko metalowo-polimerowe i jest uznawane za doskonałość w inżynierii zastosowań.
Chris Small, prezes GGB, dodał, że to właśnie wyróżnia GGB na światowym rynku łożysk ślizgowych.
„Jest niezwykle konkurencyjny, ale jesteśmy w stanie zdobywać klientów dzięki naszym silnym możliwościom w zakresie inżynierii aplikacji i dziedzictwu innowacji w dziedzinie materiałoznawstwa” — powiedział. „Współpraca z klientami, projektowanie ich aplikacji i rozwiązywanie ich najbardziej krytycznych problemów przynosi ogromną lojalność”.
Podobnie jak Timken, GGB ma globalny zasięg produkcyjny zaangażowany w bezpieczeństwo, jakość i wydajność, wspierając stale ewoluującą linię produktów.
„GGB będzie miało znaczący wpływ ze względu na swój rozmiar i zakres”, powiedział Roellgen. Mają możliwości i produkty nowe dla naszych klientów. Mamy dostęp do kanałów, aby wprowadzić ich na nowe przestrzenie rynkowe. Z punktu widzenia tworzenia wartości dla klienta jest to dość ekscytujące”.
Podczas gdy inżynierowie GGB specjalizują się w powłokach polimerowych, inżynieryjnych tworzywach sztucznych, kompozytach wzmacnianych włóknami i bimetalach, firma Timken od dawna specjalizuje się w materiałoznawstwie i trybologii związanej z łożyskami wykonanymi ze stali. Wyjaśnia dr Carl Hager, cieszący się międzynarodowym uznaniem specjalista od trybologii firmy Timken.
Last Updated: 2023/11/20
Published: 2023/01/23