Tam, gdzie sztuka spotyka się z technologią

Od największych wydarzeń sportowych świata po kinematografię, współcześni przedstawicieli branży filmowej i telewizyjnej rejestrują każdą emocjonującą sytuację za pomocą automatycznych kamer montowanych z użyciem rozwiązań mobilnych Timken dla przemysłu. Dwie marki należące do Timken – Rollon i SPINEA – zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w produkcji, a także wyższą jakość i wydajność w branży rozrywkowej na całym świecie.

Producent specjalistycznych przekładni SPINEA oraz prowadnic liniowych Rollon wspierają zróżnicowane portfolio produktów Timken dla przemysłu. Firma Timken przejęła Rollon w 2018 roku, zaś przedsiębiorstwo SPINEA cztery lata później. Rosnąca oferta elementów tocznych firmy dla przemysłu – budowana w oparciu o przywództwo w branży łożysk – obejmuje rozwiązania techniczne dla robotów z wielu branży i nadal rozwija się zgodnie z potrzebami klientów.

„W branży filmowej i telewizyjnej technologie związane z ruchem i sztuka zapewnienia rozrywki łączą się w szybko rozwijający się rynek kamer automatycznych – zarówno z korzyścią dla odbiorców, jak i przedsiębiorstw multimedialnych”, zauważa Dusan Vasilisan, dyrektor generalny SPINEA. „Współpracujemy z największymi innowatorami na polu automatycznych systemów kamer, aby uczynić pracę zespołów operatorów bezpieczniejszą, zapewnić więcej rozrywki odbiorcom i podnieść wydajność pracy studiów filmowych”.

Rejestrowanie każdego ruchu w sporcie czy szczegółu na zdjęciach

Detale są ważne, gdy filmuje się wydarzenia sportowe. Widzowie chcą obejrzeć każde podanie piłki i ujęcie fotograficzne – niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Montowane na prowadnicach kamery transmisyjne realizują to zdanie za pomocą Rollon Speedy Rail, cichej, samoobsługującej się platformy ruchu liniowego.

Detail photograph of a swimmer's arms during training.

Movicom, globalny lider w dziedzinie automatycznych kamer transmisyjnych, polega na Rollon, zwiększając mobilność swojego rozwiązania Robycam, które obejmuje kamerę na platformie z wciągnikiem i zaawansowanym sterowaniem ruchem 3D. Zespoły korzystające z Robycam rejestrowały już takie wydarzenia, jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Kobiet FIFA czy Mistrzostwa świata w pływaniu FINA.

Rollon opracowała specjalne szyny, na których poruszają się systemy obsługi kamer Robycam. Na potrzeby jednej trwałej instalacji na profesjonalnym stadionie piłkarskim firma Rollon opracowała i wytworzyła długą, pojedynczą szynę – na tyle wytrzymałą, aby przenosić automatyczną kamerę przez całą długość boiska.

W celu zapewnienia maksymalnej prędkości kamery (tj. 10 metrów na sekundę) wymagane są odpowiednia wytrzymałość, cichość pracy i trwałość mocowania kamery. To ponad 35 km/h.

Image of Rollon's Speedy Rail.


System Speedy Rail firmy Rollon pozwala stabilizowanej żyroskopem kamerze pracować płynnie i realizować bezproblemowy przekaz transmisyjny.


Więcej ruchu w filmach akcji

Rejestrowanie dynamicznych scen wymaga od systemów kamer szybkiego poruszania się i śledzenia określonych obiektów przy zachowaniu stabilności i ostrości obrazu. Filmotechnic, innowacyjny producent systemów kamer automatycznych z siedzibą w Ukrainie, zapewnił podobne rozwiązania dla takich marek, jak Gwiezdne Wojny, Mission Impossible, Transformers czy Hobbit.

Specjalistyczne przekładnie firmy SPINEA są montowane w zdalnie sterowanych kamerach automatycznych Filmotechnic, dzięki czemu operatorzy kamer mogą rejestrować obraz w bezpiecznych warunkach, z dala od toczącej się akcji. Kamery Filmotechnic są mocowane na używanych w kinematografii pojazdach, helikopterach, dźwigach i systemach szynowych, a ich sterowanie może odbywać się w sześciu osiach, zapewniając wysoki poziom swobody operatora. Pozwala to wyeliminować niechciane wstrząsy i drgania kamery.

A TwinSpin® gearbox. Specjalistyczne przekładnie SPINEA TwinSpin® serii G nadają się idealnie do takiego zastosowania, ponieważ są precyzyjne, niewielkie i mogą pracować w różnorodnych warunkach otoczenia. Dzięki wysokiemu współczynnikowi gęstości momentu uzyskiwana jest mniejsza powierzchnia kamery oraz możliwość lepszego sterowania ruchem. Przekładnie służą także jako żyroskopowy stabilizator, pomagając w uchwyceniu stabilnego i wyrazistego obrazu, nawet w trakcie chaotycznych scen.

„Wyobraźmy sobie trudność rejestrowania pościgu z helikopterem z filmu Mission Impossible lub scenę bitewną z niezliczonymi postaciami, jak orki, elfy, krasnoludy czy hobbity”, wyjaśnia Dusan. „Za pomocą sprzętu automatycznego zespoły operatorów mogą upraszczać proces robienia zdjęć do filmów, lepiej przewidywać końcowy efekt nagrań i dbać o bezpieczeństwo całej załogi. Z przyjemnością dołączamy do tego przedsięwzięcia”.


SPINEA i Rollon wykorzystują rozległe doświadczenie w aplikacjach automatycznych dla przemysłu, oferując spersonalizowane rozwiązania przeznaczone na rynek kamer automatycznych. Dowiedz się, jak SPINEA zapewnia większą elastyczność projektantom średniej klasy robotów przemysłowych, a platformy 7-osiowe Rollon usprawniają produkcję automatyczną.