Wydajność
Najwięksi na świecie sprzedawcy internetowi zyskują płynne działanie dzięki systemom Rollon
W zeszłym roku internetowe wydatki konsumenckie wyniosły w 900 miliardów dolarów więcej niż zwykle. Od baterii po prezenty urodzinowe, ludzie coraz częściej wybierają e-handel, żeby kupić to, czego potrzebują. Technologie ruchu liniowego Rollon® pomagają największym na świecie sprzedawcom internetowym szybko, wydajnie i bezpiecznie realizować te zamówienia, korzystając ze zautomatyzowanych magazynów.
Wielu największych światowych producentów urządzeń automatyki magazynowej skorzystało w swoich systemach z szerokiej gamy rozwiązań Rollon. Marka Rollon, która dołączyła do portfolio marek The Timken Company w 2018 roku, produkuje siłowniki liniowe i prowadnice teleskopowe, wykorzystywane w wielu systemach, od zautomatyzowanych systemów magazynowania i wyszukiwania (ASRS) po wózki samojezdne (AGV).
Wiodąca pozycja marki Rollon w tych zastosowaniach sięga ponad dekady, kiedy to magazyny konsumenckie rozpoczęły wdrażanie intralogistyki, czyli procesu automatyzacji, zarządzania i optymalizacji przepływu towarów przez obiekt.
„Projekt po projekcie wykorzystywaliśmy nasze doświadczenie w zakresie przenoszenia mocy do tych systemów i rozwijaliśmy się wraz z naszymi klientami” – powiedział Federico Banti, pełniący w spółce Rollon stanowisko menedżera ds. rozwoju działalności, w dziale obsługi materiałów i logistyki. „Dzisiaj posiadamy najbogatszą wiedzę techniczną i najbardziej elastyczną gamę produktów w tej dziedzinie, przy czym 90% naszych rozwiązań jest dostosowanych do unikalnej konfiguracji każdego magazynu”.
„W branży, która tak szybko się zmienia, my również musimy działać szybko. Skupiamy się na zrozumieniu czekających nas innowacji technologicznych i rozwijaniu naszego portfolio produktów, aby pomóc klientom w wykorzystaniu nowych możliwości w zakresie efektywności i wydajności”.
Federico Banti
menedżer ds. rozwoju działalności, obsługa materiałów i logistyka, Rollon by Timken
Wyzwania dotyczące robocizny i wydajności, pokonane
Automatyzacja procesu przeładunku materiałów znacznie poprawia wydajność magazynu, umożliwiając wykorzystanie przestrzeni pionowej do zwiększenia zapasów sprzedawcy, bez konieczności zwiększania wykorzystywanej przez niego powierzchni. Automatyzacja pozwala ludziom wykonywać prace o większej wartości dodanej oraz poprawia ergonomię i bezpieczeństwo osób pełniących funkcje związane z pakowaniem i kontrolą jakości. Do obsługi magazynu potrzeba mniej pracowników, co jest korzystne, biorąc pod uwagę dzisiejsze niedobory siły roboczej.
Dla płynnego działania tych zautomatyzowanych systemów do transportu materiałów rozwiązania Rollon mają kluczowe znaczenie. W systemach ASRS, po systemach siłowników liniowych Rollon® w górę i w dół porusza się wiele wózków, uzyskując dostęp do półek. Wózki wahadłowe używają ramion wyposażonych w prowadnice teleskopowe Rollon® do pobierania jednostek magazynowych z półek. Ramiona umieszczają jednostki magazynowe na wózkach wahadłowych, które wracają następnie do stacji pakowania, gdzie pracownicy sprawdzają i pakują towary do wysyłki. To wysoce wyreżyserowany „taniec”, który wymaga, aby wszystko działało perfekcyjnie przez cały czas.
Każdy wózek wahadłowy systemu ASRS wykorzystuje od dwóch do czterech prowadnic teleskopowych (zaznaczone na zielono na zielono).
Efektem niezrównanych możliwości technicznych są wysokowydajne produkty
Rozwiązania marki Rollon pracują z dużą prędkością, dużą powtarzalnością ruchów i radzą sobie z zanieczyszczeniami otoczenia, działając płynnie i precyzyjnie, nawet przy dużych obciążeniach. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu marki Rollon w zakresie inżynierii i produkcji.
Wiele szyn teleskopowych jest poddawanych hartowaniu indukcyjnemu, tj. obróbce cieplnej podczas produkcji, która tworzy niezwykle twardą zewnętrzną warstwę materiału wokół miękkiego rdzenia. Poprawia to właściwości mechaniczne produktu, wytrzymałość i odporność na zużycie.
W prowadnicach teleskopowych o ekstremalnych wymaganiach, w których muszą sięgać na długość równą 200% zwykłej długości, by pobrać jednostkę magazynową, stosuje się specjalne, niestandardowe szpilki zwiększające wytrzymałość i mocowanie.
Banti zauważa, że te cechy konstrukcyjne są wynikiem obserwacji wyzwań związanych z ruchem liniowym w różnych branżach, a następnie wykorzystania tej wiedzy do stworzenia katalogu standardowych produktów, które można skutecznie dostosować.
Na przykład podczas projektowania rozwiązań ruchu liniowego dla wózków AGV zasilanych przez baterie, głównym problemem jest waga. Prowadnice teleskopowe muszą być wystarczająco mocne, aby wykonywać swoją pracę, ale też odpowiednio lekkie, aby zoptymalizować zużycie energii i zmniejszyć obciążenie silnika elektrycznego.
„Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w projektowaniu systemów ruchu liniowego we wnętrzach samolotów” – powiedział Banti. „Zmodyfikowaliśmy szyny teleskopowe wózków samojezdnych, stosując specjalną obróbkę, pozwalającą zmniejszyć wagę przy jednoczesnym zachowaniu właściwości użytkowych stali. Z punktu widzenia producentów wózków samojezdnych i ich klientów to ogromna zaleta”.
Zbiorowa wiedza firmy Rollon znajduje również odzwierciedlenie w skonstruowanych przez firmę własnych narzędziach inżynierskich, które pomagają projektować, wybierać i dostosowywać produkty w oparciu o potrzeby zastosowania i obliczenia żywotności produktu.
Przyszłość: skalowanie w odpowiedzi na trendy w zautomatyzowanych magazynach nowej generacji
Oczekuje się, że w ciągu najbliższych pięciu lat wielkość globalnego rynku automatyzacji magazynów podwoi się do wartości 30 miliardów dolarów. Jednym z trendów mających znaczący wpływ na przyszły kształt projektowy magazynów jest wybór sprzętu o większych możliwościach dostosowania, który poprawia wydajność i pomaga magazynom odpowiednio dopasowywać operacje do zapotrzebowania. Przykłady obejmują modułowe rozwiązania do obsługi materiałów, z możliwością łatwej zmiany konfiguracji, oraz wykorzystanie większej liczby wózków AGV, które potrafią poruszać się po dowolnym rodzaju rozkładu pomieszczeń.
Marka Rollon zamierza wdrożyć te najnowsze osiągnięcia w taki sam sposób, jak na początku — pozostając blisko klientów i poszerzając swoją ofertę produktów w celu zaspokojenia ich potrzeb.
Z zamiarem poszerzenia swojego portfolio produktów, a także zwiększenia możliwości o większych rozmiarów, bardziej wymagające, zautomatyzowane zastosowania magazynowe, marka Rollon nabyła w ostatnim czasie firmę Intelligent Machine Solutions (iMS). „Przejęcie iMS daje nam wyjątkową szansę” – mówi Banti. „Od prowadnic teleskopowych po suwnice bramowe, żaden inny producent na świecie nie ma silniejszej gamy produktów dla tej branży”.
Systemy iMS wykorzystują stal, dzięki czemu doskonale sprawdzają się w cięższych zastosowaniach, takich jak odlewnictwo oraz produkcja samolotów i samochodów. Łączenie portfeli — i stojących za nimi możliwości inżynieryjnych — stworzy możliwość oferowania rozwiązań hybrydowych klientom, którzy mają w swoich zakładach zarówno zastosowania ciężkie, jak i lekkie.
„W branży, która tak szybko się zmienia, my również musimy działać szybko” – powiedział Banti. „Dążymy do zrozumienia czekających nas innowacji technologicznych i koncentrujemy się na rozbudowywaniu naszego portfolio produktów, aby nasi klienci mogli wykorzystywać nowe możliwości w zakresie efektywności i wydajności”.
„Przejęcie iMS daje nam wyjątkową szansę. Od prowadnic teleskopowych po suwnice bramowe, żaden inny producent na świecie nie ma silniejszej gamy produktów dla tej branży”.
Firma Timken dostosowuje nową generację enkoderów magnetycznych do wózków samojezdnych (AGV) używanych w najbardziej zaawansowanych magazynach na świecie. Te małe, zaawansowane technologicznie urządzenia mają duży wpływ na wydajność zautomatyzowanego magazynu.
Published: 2021/11/26