Produkty

Najbardziej niezawodne zespoły łożyskowe w oprawach na świecie — do najtrudniejszych prac na świecie

Adrian Menzies (po prawej), jeden z ekspertów firmy Timken ds. zespołów łożyskowych w oprawie, opowiada, dlaczego specjaliści instalujący i konserwujący najbardziej wymagające urządzenia przemysłowe na świecie, wybierają wysoce zaawansowane zespoły w oprawie ze względu na ich niezawodną wydajność.

Pyt.: Jakie branże stosują zespoły łożyskowe Timken® w oprawach?

Menzies: Firma Timken oferuje jedną z największych na rynku linii zespołów łożyskowych w oprawach, tak więc nasze produkty są dostarczane do prawie wszystkich zastosowań, w których te łożyska są używane. Nasze produkty pracują w najbardziej zanieczyszczonych obszarach w zakładach obróbki metali nieprzetapianych, zakładach uzdatniania wody, produkcji cementu, górnictwa oraz zakładach przetwórstwa spożywczego i cukrowniach. W wielu z tych zastosowań konserwacja jest zwykle wyzwaniem, dlatego wymagają one rozwiązań o zwiększonej wydajności, które zapewniałyby ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami, a według oczekiwań także długoterminową niezawodność.

Pyt.: Przy tak rozbudowanej linii produktowej zespołów łożyskowych w oprawie, który z produktów uważa Pan za najbardziej imponujący?

Menzies: Duże wrażenie robią nasze dzielone do wału zespoły łożysk wałeczkowych w oprawie, ponieważ wszystkie elementy dzielą się do samego wału, dzięki czemu instalacja i konserwacja jest szybka i łatwa. Ma to kluczowe znaczenie w miejscach takich, jak na przykład zakład uzdatniania wody, w którym sprzęt jest zanurzony w wodzie. Najlepiej jest, aby wymieniać te zespoły w oprawie jak najrzadziej, ponieważ są one trudno dostępne, a chcemy unikać przestojów. Jeśli sprzęt przestanie działać, istnieje ryzyko uwolnienia nieoczyszczonej wody do środowiska, a to byłoby niedopuszczalne. Nasze dzielone łożyska wałeczkowe pomagają uniknąć takich sytuacji i sprawiają, że działanie sprzętu jest bezpieczniejsze dla środowiska i bardziej zrównoważone.

Pyt.: W jaki sposób dzielone zespoły łożysk wałeczkowych wpasowują się w resztę linii zespołów w oprawach firmy Timken?

Menzies: Nasi inżynierowie ds. sprzedaży i serwisu widzieli ich działanie w terenie, co zostało odzwierciedlone w naszej szerokiej gamie zespołów łożyskowych w oprawach. Dzielona konstrukcja łożyska wałeczkowego znacznie ułatwia instalację w trudnych pozycjach, natomiast nasze odporne na korozję zespoły w oprawie są zaprojektowane z myślą o specyficznych wymaganiach bezpieczeństwa żywności, takich jak spłukiwanie sodą żrącą. Niezależnie od tego, czy nasi klienci muszą radzić sobie z dużymi obciążeniami osiowymi i promieniowymi, czy też unikać konkretnych zanieczyszczeń, zaprojektowaliśmy produkty Timken w oprawach, które sprostają wymaganiom ich zastosowania.

Pyt.: W jaki sposób Timken wykorzystuje swoją zbiorową inteligencję do stworzenia udanego projektu zespołu łożyska w oprawie?

Menzies: Za naszymi dzielonymi zespołami łożysk walcowych i całą linią zespołów w oprawie stoi zespół doskonałych inżynierów ds. zastosowań i projektantów oraz profesjonalistów w zakresie produkcji. Tym, co odróżnia produkty Timken od produktów konkurencji, jest nasza wiedza. Nasi eksperci stworzyli technologie uszczelniania, które radzą sobie z wyzwaniami związanymi z poziomami zanieczyszczenia. Nasze możliwości produkcyjne zwiększają precyzję i wydajność, a dobór materiałów oprawy zapewnia większą wytrzymałość, trwałość i żywotność.

Zapoznaj się z naszą kompletną linią zespołów łożyskowych w oprawach tutaj.


Adrian Menzies pracuje w światowym przemyśle łożyskowym od 32 lat. Jest jednym z czołowych ekspertów firmy w dziedzinie zespołów łożyskowych. W swojej karierze widział, jak łożyska działają sprawnie i jak ulegają awarii w niemalże każdym zastosowaniu, od uzdatniania wody po górnictwo. Jego pasją jest rozwijanie technologii łożysk, aby dostarczać klientom produkty o wysokiej wydajności, zapewniające wydajną pracę.