Odpowiedzialność
Myśląc o przyszłości inżynierii, spójrz ku niebu
Od odsłaniania tajników nauki uczniom szkół podstawowych po ofertę uniwersyteckiej współpracy w ramach programów Co-op, które rozwijają kolejne pokolenie inżynierów, firma Timken i jej spółki zależne inwestują w partnerstwa, które pozwalają edukacji STEM rozwijać się na całym świecie. We Włoszech inżynierowie z Rollon Group wspierają grupę Skyward, która skupia studentów inżynierii, konkurujących o wygraną w corocznym konkursie European Rocketry Challenge (Euroc).
Grupa Skyward składa się ze studentów Politechniki Mediolańskiej, jednego z wiodących europejskich uniwersytetów technicznych – uczelni, którą ukończyło kilku inżynierów Rollon. Członkowie grupy Skyward zaczęli projektować rakiety i zgłaszać je do konkursu Euroc w 2022 roku. Właśnie w roku 2022 – gdy firma Rollon zaczęła im pomagać – otrzymali pierwszą nagrodę.
„Ta praca ma dla wielu z nas osobisty charakter” – mówi Alberto De Giorgi, business developer przemysłu lotniczego w firmie Rollon, który zdobył zarówno tytuł licencjata, jak i magistra inżynierii mechanicznej na Politechnice Mediolańskiej. „Pomagamy uczniom z naszej Alma Mater i wspieramy rozwój techniki rakietowej – z którą nie mamy przecież do czynienia na co dzień, gdy mowa o zastosowaniach ruchu liniowego”.
Uczenie się (i wygrywanie) razem z Rollon
Na początku, studenci z grupy Skyward skontaktowali się z firmą Rollon z tego samego powodu, dla którego zwracają się do niej wszyscy klienci: aby rozwiązać problem techniczny. Początkowe rozwiązania ruchu liniowego dostarczone Skyward przez inną firmę doprowadziły do stworzenia prototypu. Ta pierwsza prośba przekształciła się we współpracę nad zgłoszoną przez grupę Skyward do konkursu Euroc 2022 rakietą Pyxis, która z powodzeniem wystartowała i osiągnęła apogeum 3033 metrów. To wystarczyło, aby wygrać konkurs na najbardziej udane wystrzelenie rakiety na 3000 metrów i otrzymać nagrodę Techniczną EuRoC.
Inżynierowie z Rollon przeprowadzili konsultacje dotyczące projektu i przedstawili miniaturowe rozwiązania ruchu liniowego do układu hamulców aerodynamicznych rakiety. Hamulce aerodynamiczne pomogły rakiecie Pyxis stopniowo zmniejszyć prędkość po starcie tak, aby mogła osiągnąć apogeum 3000 metrów. Po tym, jak do hamulców dotarły dane za pośrednictwem systemu telemetrii i elektroniki pokładowej, uruchomione zostały miniaturowe szyny Rollon® serii Mono Rails, które wspomagały wysuwanie się i cofanie hamulców aerodynamicznych we właściwe położenie.
„Szyny liniowe zmniejszają tarcie i pozwalają hamulcom aerodynamicznym błyskawicznie wysuwać i cofać się, z prędkością zbliżoną do prędkości samolotu pasażerskiego” – mówi De Giorgi. „Hamulce aerodynamiczne są wielkości karty kredytowej; bez wysokowydajnych szyn nie byłoby możliwe ich prawidłowe otwieranie i regulacja”.
Inżynierowie Rollon zadbali o podobne rozwiązania konsultacyjne i produktowe dla rakiety Gemini, zgłoszonej przez zespół Skyward do konkursu EuRoC w 2023 roku.
Wspólne rozwiązywanie problemów
Inżynierowie z całego portfolio Timken podejmują się roli mentora studentów podczas projektów klasowych lub konkursów projektowych. Ponieważ studenci Skyward mają już dostęp do profesorów z jednego z najlepszych uniwersytetów technicznych w Europie, inżynierowie Rollon konsultują się ze studentami tak, jakby kontaktowali się z grupą klientów. Dzięki temu studenci zdobywają doświadczenie rzeczywistej współpracy z dostawcami technicznymi, dowiadując się o tym, jak działają techniczne i produkcyjne łańcuchy dostaw.
Każdy zespół Skyward jest zapraszany do siedziby marki Rollon w Mediolanie, zaledwie 25 kilometrów od uczelni, na spotkania techniczne i kontrole szyn liniowych przed dostawą. Na każdym etapie współpracy zespół Skyward publikuje postępy osiągane z firmą Rollon i innymi dostawcami w mediach społecznościowych i dzieli się ważnymi kamieniami milowymi, takimi jak osiągnięcie etapów projektu czy próbne starty.
„Wszystko to pilnie śledzimy” – mówi De Giorgi. „Wszyscy w Rollon są bardzo szczęśliwi, że mogą pomagać w kształtowaniu przyszłych inżynierów”.
Rollon i Skyward pracują obecnie nad rakietą konkursową EuRoC 2024, Lyrną.
„Cieszymy się, że możemy pomagać studentom, ale traktujemy ich jak klientów. Szkolą ich profesorowie; my pokazujemy im, jak będzie wyglądać ich współpraca w kwestiach technicznych z dostawcami, gdy będą pracować już zawodowo”.
Alberto De Giorgi
dyrektor ds. rozwoju branży lotniczej, Rollon
Dołączył do firmy Rollon w 2021 r.
Jest absolwentem Politechniki Mediolańskiej roczników 2007 i 2010
„Dla mnie to było niesamowite doświadczenie, że mogłem patrzeć, jak studenci Skyward prezentują swoje projekty, dzielą się sukcesami i wyzwaniami. Moją ulubioną częścią było oglądanie lotów testowych na żywo i poznawanie wyników”.
Luca Scaccabarozzi
inżynier mechanik sektora przemysłowego w firmie Rollon
Rozpoczął pracę w Rollon w 2019 r.
Absolwent Politechniki Mediolańskiej rocznika 2016
Spółka Timken współpracuje z różnymi organizacjami, dostarczającymi praktyczne programy, które inspirują do pracy w dziedzinach STEM na całym świecie. Dowiedz się więcej o naszej współpracy edukacyjnej z NASA i szkołą I PROMISE Fundacji Rodziny LeBrona Jamesa w USA.
Published: 2024/06/3