Monitorowanie stanu według potrzeb klienta

W dzisiejszych czasach inteligentne urządzenia są normą. Łączymy się z wszystkim, od termostatów po żarówki, aby sterować nimi zdalnie przez Wi-Fi.

Również fabryki stosują coraz więcej inteligentnych rozwiązań, a wielu dużych producentów podłącza maszyny do złożonych systematów monitorowania stanu (CM). Systemy te dostarczają nieskończoną ilość punktów danych i szczegółowych informacji, ale wymagają zaawansowanych zespołów IT, wsparcia technicznego i bezpieczeństwa, które zajmują się aktualizacją systemów i dbają o ich prawidłowe działanie oraz o to, aby żadne dane nie trafiły w niepowołane ręce.

Male engineer with a tablet computer working at manufacturing factory. Nie każdy zakład ma jednak dostęp do zespołu specjalistów IT na wezwanie. „Wiele zakładów produkujących godzinowo produkty warte tysiące dolarów nie ma jeszcze Cyfrowych Oczu” – mówi Brett Laubacher, dyrektor programowy w Timken.

Laubacher zarządzał tworzeniem nowego bezprzewodowego systemu czujników i monitorowania Timken®, przeznaczonego do zaspokojenia potrzeb firm chcących wdrożyć system monitorowania stanu (CM) – na własnych warunkach.

„Nasi klienci od łożysk montowanych prosili nas o systemy CM, ale nie chcieli radzić sobie ze złożonością IT, okresowymi opłatami, zagrożeniami bezpieczeństwa i dużymi, ciągłymi inwestycjami wymaganymi w przypadku innych systemów”.

Bezprzewodowe czujniki Timken stanowią prosty system ostrzegania dla drogiego sprzętu, ostrzegając operatorów o zmianach temperatury lub wibracjach i pomagając im radzić sobie z nieoczekiwanymi awariami, zanim okażą się katastrofalne. W przeciwieństwie do innych systemów CM, robią to bez skomplikowanej obsługi IT, cyklicznych opłat lub konieczności przechowywania i analizy danych poza siedzibą firmy.

Prosta, samodzielna konfiguracja

Czujniki bezprzewodowe Timken nadają się idealnie do każdego środowiska produkcyjnego z dużymi maszynami, takiego jak huty stali, zakłady papiernicze, elektrownie, kamieniołomy kruszywa czy cementownie. Wykorzystują technologię siatki, łącząc i przesyłając dane między sobą, a ostatecznie do pojedynczego odbiornika bramy sieciowe.

Czujniki i brama sieciowa tworzą wspólnie rozwiązanie, które jest dostarczane wraz z przyjaznymi dla klienta filmami, umożliwiającymi łatwą konfigurację „po wyjęciu z pudełka”. „Rozwiązanie można łatwo skonfigurować bez konieczności angażowania specjalistów IT czy dzwonienia do kogokolwiek” – mówi Laubacher. Po ustaleniu poziomu bazowego można rozpocząć monitorowanie temperatury i wibracji, ustalić progi alarmowe i podłączyć bramę sieciową za pośrednictwem własnej infrastruktury IT, aby mogła wysyłać alerty za pośrednictwem poczty e-mail.


„To świetny sposób na bezpieczne i tanie monitorowanie łożysk w miejscach, które są niebezpieczne lub mają utrudniony dostęp. Dzięki temu personel serwisowy można zaangażować w bardziej wartościowe projekty”.

Brett Laubacher
dyrektor programowy w Timken


Czujniki są wyposażone w baterie działające od pięciu do siedmiu lat i nie są wymagane żadne dodatkowe inwestycje. „To świetny sposób na bezpieczne i tanie monitorowanie łożysk w miejscach, które są niebezpieczne lub mają utrudniony dostęp” – mówi. „Dzięki temu personel serwisowy można zaangażować w bardziej wartościowe projekty”.

Punkt wyjścia dla innowacji zorientowanych na klienta

Timken wireless sensor. System firmy Timken jest punktem wyjścia dla klientów, którzy chcą zacząć szybko czerpać korzyści z CM, bez dodatkowych inwestycji informatycznych. Dzięki niemu klienci zyskują również elastyczność w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu we własnym tempie.

„W odniesieniu do naszych czujników podjęliśmy współpracę z wiodącym w branży dostawcą rozwiązań Internetu Rzeczy, ze względu na jego reputację i wiedzę oraz ponieważ zapewnił nam tę elastyczność” – mówi Laubacher. „Możemy rozszerzać tę początkową ofertę w różnych kierunkach, zależnie od zgłaszanych przez klientów potrzeb”.

Firma Timken już teraz bada potężniejsze czujniki, które są zdolne wykrywać większy zakres informacji zwrotnych z monitorowanych maszyn. Firma chce również oferować czujniki z certyfikatem działania w bardziej niebezpiecznych lub trudnych środowiskach.

Możliwe, że firma Timken pewnego dnia może podłączy systemy CM do chmury. Laubacher należy do wielofunkcyjnego zespołu pracującego nad sposobami zwiększenia jakości danych i dostępności dla klientów. „Mamy możliwości – chodzi o spotkanie klientów w miejscu, w którym się właśnie znajdują i dostarczenie im produktów i usług, które się u nich sprawdzają” – mówi.


Marki należące do Timken, takie jak Cone Drive i Des-Case, oferują produkty wykorzystujące czujniki, które wspierając klientów w monitorowaniu smarowania i automatyzacji magazynów. Dowiedz się więcej o enkoderach magnetycznych Cone Drive.