Uszczelnienia smarowe i olejowe firmy Timken służą do uszczelniania przestrzeni między nieruchomymi a ruchomymi podzespołami urządzeń mechanicznych, pomagając zapobiegać wydostawaniu się środka smarnego. Zatrzymują również szkodliwe zanieczyszczenia nie dopuszczając do ich przedostawania się do kluczowych układów pojazdu, co mogłoby spowodować jego przedwczesne zużycie. Uszczelnienia smarowe i olejowe dostarczane przez firmę Timken cechują się precyzyjną konstrukcją i są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, pasując do oryginalnego wyposażenia wielu producentów pojazdów, a także do rozwiązań z rynku wtórnego. Nasze uszczelnienia do pojazdów ciężarowych mają identyczne lub lepsze parametry użytkowe niż rozwiązania głównych producentów w tej branży.
Cechy konstrukcyjne:
Uszczelnienia zintegrowanego zespołu piasty klasy Premium
- Uproszczony montaż: możliwa do zamontowania za pomocą dowolnego płaskiego narzędzia, również ręcznie, karbowana gumowa średnica zewnętrzna z prowadzeniem montażowym ułatwia dokładne i prostopadłe osadzenie uszczelnienia, z uniknięciem ryzyka jego przekrzywienia.
- Wydłużona trwałość: zaawansowana mieszanka (HNBR, uwodorniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy) użyty na wszystkich wargach uszczelniających i powierzchni średnicy zewnętrznej sprzyja wydłużeniu trwałości uszczelnienia w szerokim zakresie temperatur (od -40º C do 150º C [od -40º F do 310º F]), w tym również w warunkach rozruchu na gorąco i hamowania.
- Zaawansowana ochrona: trzy bariery zatrzymujące zanieczyszczenia pomagają zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń powodujących przedwczesne zużycie uszczelnień.
- Szeroka powierzchnia uszczelnienia: zapewnia właściwą ochronę również w przypadku zużycia lub uszkodzenia powierzchni wału.
Uszczelnienia zintegrowanego zespołu piasty klasy Standard
- Zwiększona trwałość: zwiększona średnica zewnętrzna oraz dwuścienny metalowy pierścień pomaga zapobiegać obracaniu i wysuwaniu uszczelnienia z otworu w piaście. Konstrukcja uszczelnienia umożliwia skuteczne odprowadzanie ciepła z wargi uszczelniającej.
- Wydłużona trwałość: odporne na korozję podkładki wyposażone są w szereg otworów odpowietrzających, które umożliwiają swobodny przepływ środka smarnego do wargi uszczelniającej pomagając wydłużyć okres eksploatacji.
- Zaawansowana ochrona: trzy bariery składające się z nitrylowych (NBR) warg uszczelniajacych, które pomagają zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń powodujących przedwczesne zużycie uszczelnień. Pracujące w szerokim zakresie temperatur (od -29º C do 107º C [od -20º F do 225º F]).
- Szeroka powierzchnia uszczelnienia: zapewnia właściwą ochronę również w przypadku zużycia lub uszkodzenia powierzchni wału.
- Uproszczony montaż: uszczelnienia osi naczep, osi napędowych i osi skrętnych dostępne są wraz z narzędziami zaprojektowanymi tak, aby ułatwić dokładny montaż (narzędzia Timken klasy komercyjnej lub Timken Insta-Tool®).
Uszczelnienia skórzane zespołu koła
- Zwiększona trwałość: zwiększona średnica zewnętrzna oraz dwuścienny metalowy pierścień pomagają zapobiegać obracaniu i wysuwaniu uszczelnienia z otworu w piaście. Konstrukcja uszczelnienia umożliwia skuteczne odprowadzanie ciepła z wargi uszczelniającej.
- Imponujące możliwości adaptacji: tuleja przystosowana do pracy w trudnych warunkach zapewnia nową powierzchnię roboczą dla zużytych lub uszkodzonych osi i zabezpiecza powierzchnię osi przed uszkodzeniem podczas demontażu piasty. Dostępne są również tuleje przeznaczone do normalnych warunków pracy.
- Innowacyjna ochrona: warga skórzana impregnowana polimerem pochłania drobne zanieczyszczenia mechaniczne i zapewnia ochronę w szerokim zakresie temperatur (od -55º C do 77º C [od -65º F do 170º F]). Przewyższa skutecznością uszczelnienia nitrylowe w środowisku o niskiej temperaturze i wysokim stopniu zanieczyszczenia, zachowuje zgodność ze wszystkimi mineralnymi i syntetycznymi olejami oraz smarami.
- Uproszczony montaż: uszczelnienia osi naczep, osi napędowych i osi skrętnych dostępne są wraz z narzędziami zaprojektowanymi tak, aby ułatwić dokładny montaż (narzędzia Timken klasy komercyjnej lub Timken Insta-Tool®).
Zastosowania:
Pojazdy ciężarowe (OEM i rynek wtórny)