Zespoły łożyskowe serii Survivor zapewniają ochronę w środowisku wysoce korozyjnym.
Seria Survivor PT
Dzięki polimerowej oprawie, która jest bardziej wytrzymała niż oprawy nylonowe lub powlekane, zespoły łożyskowe Survivor PT posiadają lepszą ochronę przy pracy w wysokich obciążeniach. Wykorzystane polimery są odporne na parę, wiele substancji kwasowych oraz alkalicznych oraz temperaturę do 120 ºC (chwilowo do 160 ºC).
Seria Survivor NT
Seria charakteryzuje się oprawą izolowaną (niklowaną elektrolitycznie) i odpornym na korozję zespołem łożyskowym z wieloma dostępnymi systemami mocowania na wale.
Seria PS
Seria PS oferuje oprawę polimerową, a zespoły łożyskowe wykonane ze stali nierdzewnej serii 300 zapewniają maksymalną możliwą odporność na korozję.
Cechy produktu
- Opracowane przez firmę Timken cienkościenne powlekanie chromowe (TDC) jest wykorzystywane dla wszystkich zespołów łożyskowych NT/PT, zapewniając doskonałe zabezpieczenie przed korozją. Powłoka nie będzie pękać lub łuszczyć się w przypadku stosowania w standardowych warunkach.
- Wszystkie produkty serii Survivor są zgodne z FDA/USDA.
- Zespoły łożyskowe są osadzone w oprawach z odpowiednimi wielkościami pasowań.
- Zastosowane kanały smarownicze zapewniają dojście smaru do wnętrza łożyska, a nie przestrzeni pomiędzy pierścieniem zewnętrznym a oprawą.
- Jeśli wymagane, dostępne są kulki ze stali nierdzewnej, wkręty ustalające i pierścienie zaciskowe.
Zastosowania
- Przemysł spożywczy
- Oczyszczalnie ścieków
- Myjnie samochodowe
- Piaskarko-solarki
- Przemysł chemiczny/gumowy
- Przemysł farmaceutyczny
- Przemysł morski
- Papiernie
- Urządzenia przeładunkowe
Dostępne rodzaje opraw: dzielone, kołnierzowe, naciągowe.
Dostępne wysokości linii środkowej: podstawa podwyższona, podstawa obniżona, podstawa pełna.
Dostępne wersje:
Przykład: YCJT 1 3/16 PT
Y | Typ: | 1 3/16 | Średnica wału: |
Y = z wkrętami dociskowymi | 1 3/16 = 1 3/16″ | ||
R = z pierścieniem mimośrodowym | 25 = 25mm | ||
K = typ lekki, z wkrętami dociskowymi | PT | Model: | |
CJT | Rodzaj oprawy: | PT = oprawa polimerowa, wkład łożyskowy z powłoką TDC |
|
AK = niska | NT = oprawa niklowana, wkład łożyskowy z powłoką TDC | ||
AS = wysoka | PS = oprawa polimerowa, wkład łożyskowy ze stali nierdzewnej |
||
CJ = kołnierzowa z czterema otworami | |||
CJT = kołnierzowa z dwoma otworami | |||
TB = z pełną podstawą | |||
FB = kołnierzowa ze wspornikiem | |||
TU = naciągowa |
Częste mycie ciśnieniowe |
Mała prędkość lub małe obciążenia | Pełen zakres prędkości/obciążeń | |
Y-PT SURVIVOR PT z wkrętami dociskowymi |
X | X | |
R-PT SURVIVOR PT z pierścieniem mimośrodowym |
X | X | |
K-PS SURVIVOR PS typ lekki ze stali nierdzewnej, z wkrętami dociskowymi |
X | X | |
R-NT SURVIVOR NT z pierścieniem mimośrodowym |
X | X |
OBRÓT W JEDNYM KIERUNKU | OBRÓT W OBU KIERUNKACH | OPCJA WIELKOGABARYTOWA | |
Y-PT SURVIVOR PT z wkrętami dociskowymi |
X | ||
R-PT SURVIVOR PT z pierścieniem mimośrodowym |
X | ||
K-PS SURVIVOR PS typ lekki ze stali nierdzewnej, z wkrętami dociskowymi |
X | ||
R-NT SURVIVOR NT z pierścieniem mimośrodowym | X | X |
OPRAWY NIKLOWANE | ||||
WKŁADY Z POWŁOKĄ TDC | z 2 otworami | z 4 otworami | podwyższone | obniżone |
z pierścieniem mimośrodowym | RCJT NT | RCJ NT | RAS NT | RAK NT |
z wkrętami dociskowymi | YCJT NT SGT | YCJT NT SGT | YAS NT SGT | YAS NT SGT |
*WKŁADY ZE STALI NIERDZEWNEJ | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
OPRAWY POLIMEROWE | ||||||||
WKŁADY Z POWŁOKĄ TDC |
z 2 otworami |
z 4 otworami | podwyższone | obniżone | ||||
z pierścieniem mimośrodowym | RCJT PT | RCJ PT | RAS PT | RAK PT | ||||
z wkrętami dociskowymi | YCJT PT SGT | YCJT PT SGT | YAS PT SGT | YAS PT SGT | ||||
*WKŁADY ZE STALI NIERDZEWNEJ | KCJT PS | KCJ PS | KAS PS | KAK PS |