Producenci z branży spożywczej potrzebują wysokiej jakości produktów, pozwalających zapewnić ciągłość pracy urządzeń oraz oczekiwanego bezpieczeństwa żywności. Odporne na korozję łożyska kulkowe firmy Timken pozwalają sprostać tym wyzwaniom.
Ich pierścienie, kulki i kosze wykonane ze stali nierdzewnej, stosowane wraz ze smarami dla przemysłu spożywczego, zwiększają bezpieczeństwo żywności, wydłużają czas bezawaryjnej pracy i zwiększają niezawodność. Nasza oferta obejmuje łożyska standardowe, cienkościenne, wąskie i miniaturowe w następujących seriach i konfiguracjach:
• Serie 6000, 6200, 6300 i 600
• Otwarte, z podwójnym uszczelnieniem stykowym i podwójnymi blaszkami ochronnymi
• Smar dla przemysłu spożywczego, wypełnienie Solid Lube do kontaktu z żywnością oraz ogólny smar przemysłowy
Zalety produktów
- Wszystkie elementy łożyska są wykonane ze stali nierdzewnej (pierścienie, kulki, kosze), dzięki czemu zapewniają wysoką odporność na korozję i pełną wykrywalność metalu
- Zwiększają bezpieczeństwo żywności dzięki zastosowaniu w łożyskach zakrytych wodoodpornego środka smarnego klasy spożywczej NSF H1
- Wypełnienie Timken® Solid Lube stanowi alternatywę dla smarów, przeznaczoną do trudnych środowisk pracy
- Wypełnione wysokiej klasy środkami smarnymi mogą pracować w szerokim zakresie temperatur
Zyskaj rozwiązania, które:
Zwiększą bezpieczeństwo żywności
Nasze produkty spełniają najbardziej rygorystyczne normy i przepisy dla branży spożywczej, w tym FDA 21.CFR 178.3570. Dzięki nim zyskujesz niezawodną i efektywną pracę urządzeń.
Ograniczą potrzeby konserwacyjne
Produkty premium oznaczają dłuższą trwałość nawet w wymagających środowiskach.
Ograniczą czas nieplanowanych przestojów
Zastosowanie produktów o dużej wytrzymałości i przeprowadzanie systematycznej konserwacji pomagają uniknąć nagłych i kosztownych przestojów. Dzięki odporności zespołów na korozję, działanie żrących środków chemicznych oraz zjawisko rozszerzalności cieplnej, możesz zapobiec kosztownym wymianom części.
Zwiększą produktywność
Nasze produkty zostały zaprojektowane w celu osiągania wysokiej wydajności. Optymalny czas działania można utrzymywać nawet w warunkach mycia środkami chemicznymi.
Inteligentne rozwiązanie
Nasze odporne na korozję łożyska kulkowe stanowią idealne rozwiązanie do szeregu zastosowań:
- Urządzenia do odkostniania drobiu
- Rolki przenośników
- Maszyny napełniająco-zgrzewające
- Napełniarki i zamykarki
- Wagi kombinacyjne
- Maszyny etykietujące
Wypełnienie Solid Lube
Wypełnienie Solid Lube FVSL613 firmy Timken™ jest alternatywnym rozwiązaniem dla zapewnienia właściwego smarowania w trudnych warunkach pracy. Solid Lube stanowi mikroporowatą polimerową strukturę nasączoną wysokiej jakości olejem z odpowiednimi dodatkami.
Polimer wypełnia wolną przestrzeń wewnątrz łożyska, pomiędzy bieżniami, elementami tocznymi oraz koszem. Dzięki swojej mikroporowatej strukturze wypełnienie Solid Lube może zawierać nawet do 3 razy więcej oleju niż smar o tej samej objętości.
Podczas ruchu obrotowego wypełnienie dostarcza odpowiednią ilość oleju, aby zapewnić stałe smarowanie elementów tocznych i bieżni.
Cechy wypełnienia Solid Lube firmy Timken:
Higiena
Jego unikalny skład pozwala uniknąć zanieczyszczania produktów spożywczych środkiem smarnym. Wypełnienie Timken/FVSL613 Solid Lube zawiera olej syntetyczny z certyfikatem NSF H1, który spełnia wymogi FDA, dotyczące smarów do sporadycznego kontaktu z żywnością, wg regulacji 21 CFR 178.3570.
Ochrona
Wypełnienie olejem zapewnia ochronę przed intensywnym wypłukiwaniem i przedostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń, a także bezpieczną i niezawodną pracę.
Wydajność
Solid Lube firmy Timken pozwala zmniejszyć koszty produkcyjne i zwiększyć efektywność zakładu.
Wszechstronność
Dzięki szerokiej gamie zastosowań rozwiązania Solid Lube mogą sprostać wszelkim wymaganiom, także tym związanym z pracą w ekstremalnych temperaturach lub w warunkach silnego wymywania.
W celu uzyskania informacji o produktach, ich cenach i dostępności należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Timken.