Łożyska kulkowe skośne Timken® są zaprojektowane tak, by przenosić obciążenia wzdłużne i poprzeczne. Łożyska jednorzędowe mogą przenosić duże obciążenia wzdłużne w jednym kierunku. Niektóre łożyska jednorzędowe są specjalnie zaprojektowane do montażu w parach, co pozwala zwiększyć ich całkowitą nośność. Łożyska dwurzędowe zwykłe przenoszą obciążenia wzdłużne w obu kierunkach.
Zakres wymiarowy:
Jednorzędowe: otwór 10–150 mm (0,3937–5,9055 cala)
Dwurzędowe: otwór 12–150 mm (0,4724–5,9055 cala)
Cechy konstrukcyjne
- Wyjątkowa geometria bieżni łożyska kulkowego skośnego umożliwia przenoszenie większych obciążeń wzdłużnych.
- Opcje dodatkowe obejmują specjalne smary, materiał kosza, napięcie wstępne oraz dodatkowe powłoki antykorozyjne.
Zastosowania
Łożyska kulkowe skośne są przeznaczone do wysokoobrotowych, wysokoprecyzyjnych zastosowań w:
- rolnictwie
- przemyśle chemicznym
- ogólnych zastosowaniach przemysłowych
- zakładach użyteczności publicznej