Poszerzona oferta produktów
Nasza oferta obejmuje: standardowe łożyska metryczne, łożyska miniaturowe i łożyska cienkościenne w zakresie średnicy otworów od 3 mm do 150 mm. Dostępne są również różne rodzaje uszczelnień i tolerancji wykonania.
Lokalna dostępność
Duża dostępność produktów dzięki sieci dystrybucji i dostaw obejmującej wszystkie lokalne rynki.
Zamienność
Łożyska kulkowe Timken są zgodne z normami ISO. Ich wymiary pozwalają na zamienność z produktami innych firm.
Cicha praca
Nasze łożyska zapewniają najlepsze w swojej klasie parametry poziomu hałasu i drgań podczas pracy w wielu różnych zastosowaniach.
Przystosowane do dużych prędkości
Wykończenie powierzchni w połączeniu z zachowaniem właściwych tolerancji pozwala na pracę łożyska przy większych prędkościach obrotowych pod warunkiem zapewnienia właściwego smarowania.
Wytrzymałe uszczelnienia
Łożyska firmy Timken mogą być wyposażone w pojedynczą lub podwójną blaszkę ochronną, uszczelnienie albo dowolne połączenie obu elementów razem z pierścieniem osadczym. Uszczelnienia przetestowano pod kątem pracy w warunkach dużego zanieczyszczenia i zdolności utrzymywania smaru wewnątrz łożyska.
Najwyższej jakości smary
W większości uszczelnionych łożysk kulkowych Timken standardowo stosowane są wysokiej jakości smary celem zmniejszenia momentu obrotowego i poziomu hałasu, takie jak Mobil Polyrex™ EM czy Chevron SRI™. Obydwa smary można stosować w szerokim zakresie temperatur: od -29°C do +177°C.
Doskonała jakość
Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów firmy Timken, nasze łożyska kulkowe spełniają najbardziej rygorystyczne ze światowych norm jakości.