Precyzyjne łożyska kulkowe są wykorzystywane w zastosowaniach wymagających dużej precyzji urządzeń: w przemyśle lotniczym, służbie zdrowia, produkcji obrabiarek, robotyce i w przemyśle ogólnym.
MM / MMV (łożyska do obrabiarek)
Superprecyzyjne łożyska produkowane według tolerancji MM/MMV łączą dokładność i wydajność ABEC 9/ISO P2 z mniej wymagającymi cechami ABEC 7/ISO P4 w celu większej efektywności kosztów.
MMX (łożyska do obrabiarek)
Superprecyzyjne łożyska typu MMX są wykonywane zgodnie z normą ABEC 9/ISO P2 i posiadają niższe tolerancje i zakresy dokładności pracy, niż tolerancje ABEC 7/ISO P4. Idealne do zastosowań w głowicach szlifierek pracujących z ultra wysoką prędkością, wymagających zacieśnionych tolerancji wymiarowych i bardzo dokładnego wykończenia powierzchni.
MX (łożyska do obrabiarek)
Łożyska serii HX gwarantują znakomitą precyzję prowadzenia i są wykonane w klasie precyzyji ABEC9 (ISO P2) odnośnie tolerancji bicia.
Ceramiczne łożyska kulkowe
Ceramiczne hybrydowe łożyska kulkowe skośne łączą w sobie stalowe pierścienie z ceramicznymi elementami tocznymi celem zapewnienia większych prędkości wrzecion i zwiększenia dynamicznej sztywności promieniowej.
Łożyska podporowe do śrub kulowych
Łożyska podporowe do śrub są dostępne w konfiguracji jednorzędowej i dwurzędowej i są powszechnie stosowane w zastosowaniach związanych z pozycjonowaniem.
Miniaturowe łożyska kulkowe
Miniaturowe łożyska kulkowe oraz łożyska kulkowe przeznaczone do elementów precyzyjnych są przeznaczone dla końcówek stomatologicznych i małych szlifierek palcowych oraz do innych zastosowań precyzyjnych. Oferta łożysk kulkowych obejmuje łożyska promieniowe, skośne, oporowe i czopowe.
Łożyska cienkościenne
Łożyska cienkościenne są dostępne w wersji promieniowej, skośnej i z pierścieniem dzielonym. Są wykorzystywane w zastosowaniach precyzyjnych, takich, jak połączenia przegubowe, złącza obrotowe i robotyka.