Z wkrętami dociskowymi
Mocowanie za pomocą 2 wkrętów dociskowych rozmieszczonych na pierścieniu wewnętrznym w odległości 90 stopni, zapewniające odpowiedni docisk do powierzchni wału. Seria Y posiada poszerzony pierścień wewnętrznych, natomiast seria S pierścień wąski. Dostępne jest również mocowanie oparte o zaawansowaną technologię Shaft Guarding Technology™.
Z mimośrodowym pierścieniem
Samoblokujący pierścień mimośrodowy jest najbardziej popularnym systemem mocowania na wale łożysk z poszerzonymi pierścieniami wewnętrznymi. Pierścień mimośrodowy eliminuje konieczność stosowania nakrętek zabezpieczających, podkładek, dodatkowych gniazd, tulei i złączek.
Seria R posiada poszerzony pierścień wewnętrznych, natomiast seria V pierścień wąski.
Z pierścieniem współśrodkowym
Pierścienie współśrodkowe są często stosowane w przypadkach, gdy przestrzeń zabudowy jest ograniczona, oraz w przypadku naprzemiennego obrotu wału. Łożyska są mocowane na wale przy pomocy 2 wkrętów dociskowych przesuniętych względem siebie o 120 st., umieszczonych w pierścieniu współśrodkowym i przechodzących przez otwory w pierścieniu wewnętrznym łożyska.
Do zastosowań specjalnych
Zestawy te, przeznaczone zwłaszcza do specjalnych zastosowań i warunków, oferują kilka rozszerzonych opcji.
Ochronne pokrywy zamykające
Proste w montażu ochronne pokrywy zamykające firmy Timken do wałów obrotowych zwiększają bezpieczeństwo pracy w wielu typach urządzeń.
Katalogi i literatura
Zajrzyj do literatury na temat zespołów łożysk kulkowych w oprawach, kart produktowych i instrukcji montażu.