Łożyska walcowe tego typu przenoszą wyłącznie obciążenia promieniowe i mają możliwość kompensacji rozszerzalności cieplnej. W trakcie obrotu osiowe przemieszczenie jednego z pierścienia względem drugiego odbywa się z minimalnym tarciem. Łożyska typu N mogą być wykorzystywane po jednej lub po obu stronach podparcia wału, jeżeli zapewniono dodatkowe ustalenie osiowe wału. Typ N posiada pierścień wewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, a zewnętrzny bez obrzeży.

Zakres wymiarowy: 80 mm do 2000 mm śr. zewn.

Cechy konstrukcyjne

  • Konstrukcja zawiera pierścień wewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, a zewnętrzny bez obrzeży. Umożliwia to wykorzystanie łożysk typu N jako łożysk swobodnych.
  • Rozdzielne komponenty ułatwiają montaż i demontaż.
  • Zdolność kompensacji rozszerzalności cieplnej.
  • Możliwe przemieszczenie osiowe pierścieni z minimalnym tarciem podczas obrotu.
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych.
  • Nieodpowiednie do pracy przy obciążeniach osiowych.

Zastosowania

  • Urządzenia wykorzystywane w produkcji cementu, takie jak kruszarki, młyny, napędy przenośników, reduktory i piece obrotowe
  • Urządzenia energetyczne (młyny pyłowe i przekładnie)
  • Urządzenia wiertnicze (pompy płuczkowe, głowice płuczkowe, haki wielokrążków, wielokrążki stałe, wielokrążki ruchome, napędy)