Łożyska walcowe typu NP posiadają pierścień wewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, pierścień zewnętrzny z jednym stałym obrzeżem oraz jednym swobodnym pierścieniem kołnierzowym, dzięki czemu mogą być używane jako łożyska ustalające. Mogą przenosić niewielkie obciążenia osiowe w obu kierunkach. Czynniki charakteryzujące możliwości pracy pod obciążeniami są takie same, jak dla łożyska typu NJ.
Zakres wymiarowy: 80 mm do 2000 mm śr. zewn.
Cechy konstrukcyjne
- Konstrukcja zawiera pierścień wewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami, pierścień zewnętrzny z jednym stałym obrzeżem.
- Konstrukcja z jednym swobodnym pierścieniem kołnierzowym.
- Przenosi niewielkie obciążenia osiowe w obu kierunkach.
- Możliwość zabudowy jako łożyska ustalającego.
- Może być wykorzystywane z łożyskami RN lub RU, kompensując rozszerzalność cieplną.
Zastosowania
- Urządzenia wykorzystywane w produkcji cementu, takie jak kruszarki, młyny, napędy przenośników, reduktory i piece obrotowe
- Urządzenia energetyczne (młyny pyłowe i przekładnie)
- Urządzenia wiertnicze (pompy płuczkowe, głowice płuczkowe, haki wielokrążków, wielokrążki stałe, wielokrążki ruchome, napędy)