Łożyska walcowe typu NJ posiadają pierścień zewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami oraz pierścień wewnętrzny z jednym stałym obrzeżem. Mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i niewielkie (do 10% obciążenia promieniowego) obciążenia osiowe. Obciążenie osiowe jest przenoszone przez powierzchnie obrzeży (tarcie ślizgowe).
Zakres wymiarowy: 80 mm do 2000 mm śr. zewn.
Cechy konstrukcyjne
- Konstrukcja zawiera pierścień zewnętrzny z dwoma obrzeżami stałymi oraz pierścień wewnętrzny z jednym obrzeżem stałym.
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i niewielkich, jednokierunkowych obciążeń osiowych (do 10% obciążenia promieniowego).
- Można wykorzystać dodatkowy pierścień, aby przekształcić łożysko swobodne w łożysko ustalone.
Zastosowania
- Urządzenia wykorzystywane w produkcji cementu, takie jak kruszarki, młyny, napędy przenośników, reduktory i piece obrotowe
- Urządzenia energetyczne (młyny pyłowe i przekładnie)
- Urządzenia wiertnicze (pompy płuczkowe, głowice płuczkowe, haki wielokrążków, wielokrążki stałe, wielokrążki ruchome, napędy)