Łożyska walcowe typu NF posiadają pierścień zewnętrzny z jednym stałym obrzeżem oraz pierścień wewnętrzny z dwoma stałymi obrzeżami. Mogą przenosić duże obciążenia promieniowe i niewielkie (do 10% obciążenia promieniowego) obciążenia osiowe. Obciążenie osiowe jest przenoszone przez powierzchnie obrzeży (tarcie ślizgowe).

Zakres wymiarowy:  80 mm do 2000 mm śr. zewn.

Cechy konstrukcyjne

  • Konstrukcja zawiera pierścień zewnętrzny z jednym obrzeżem stałym oraz pierścień wewnętrzny z dwoma obrzeżami stałymi.
  • Możliwość przenoszenia dużych obciążeń promieniowych i niewielkich, jednokierunkowych obciążeń osiowych (do 10% obciążenia promieniowego).
  • Można wykorzystać dodatkowy pierścień, aby przekształcić łożysko swobodne w łożysko ustalone.

Zastosowania

  • Urządzenia wykorzystywane w produkcji cementu, takie jak kruszarki, młyny, napędy przenośników, reduktory i piece obrotowe
  • Urządzenia energetyczne (młyny pyłowe i przekładnie)
  • Urządzenia wiertnicze (pompy płuczkowe, głowice płuczkowe, haki wielokrążków, wielokrążki stałe, wielokrążki ruchome, napędy)