[Page Title]

Łożyska dwurzędowe

Dwurzędowe łożyska walcowe Timken® cechują się zwiększoną nośnością i zamiennością pierścieni. Wymiary i średnice pod wałeczkami (NNU) i nad wałeczkami (NN) są zgodne z normami ISO.

Dwurzędowe łożyska walcowe oferują większą wytrzymałość na obciążenia promieniowe w porównaniu z tradycyjnymi łożyskami jednorzędowymi. Łożyska te są zamienne z innymi typami, dlatego wymiary i średnica pod wałeczkami (typ NNU) oraz średnica nad wałeczkami (typ NN) są zgodne z normą ISO/DIN. Zamienność wynika z konstrukcji pierścienia bez elementów tocznych, co pozwala na zamianę pierścieni wewnętrznych na pierścienie innego producenta.

Zakres wymiarowy:  80 mm do 200 mm śr. zewn.

Cechy konstrukcyjne

  • Konstrukcja zgodna z normą ISO / DIN odnośnie zamienności wymiarowej (w większości przypadkach).
  • Łożyska dostępne w postaci kompletnego złożenia.
  • Zakres wymiarowy odpowiada zakresowi łożysk jednorzędowych.
  • Standardowe konstrukcje oznaczane jako  NN i NNU.
  • Mosiężny kosz o standardowej konstrukcji posiada frezowane kieszenie i jest typu palcowego.

Zastosowania

  • Przekładnie
  • Nożyce
  • Walcownie
  • Obrabiarki