Timken® Formed Hub™ to pojedynczy zintegrowany zespół piasty, mocowany bezpośrednio do kół, który wyklucza konieczność stosowania konwencjonalnych elementów: podkładek, pierścieni dystansowych i nakrętek. Konstrukcja zapewnia mniejsze całkowite koszty związane z układem jezdnym, wielofunkcyjność, lepszą wydajność, mniejszą masę i niższe koszty gwarancyjne.
Właściwości konstrukcyjne
- Konstrukcja zmniejszająca liczbę komponentów nawet o 75% redukuje czas montażu i obniża koszty związane z dostawami, dostępnością i montażem.
- Umożliwia wykorzystanie tej samej konfiguracji do osi napędowych i napędzanych, zastępując standardową oś 4 x 2.
- Zespół wyposażony w zaawansowany czujnik i technologię zapewniającą doskonałe działanie.
- Dokładniejsze ustawienie luzu łożyskowego w porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami z regulacją nakrętką. Zwiększona w ten sposób sztywność układu ogranicza bicie i poprawia sprawność hamulców.
- Zmniejsza masę jednego układu nawet o 20% w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami zespołu koła.
- Samozaciskowa konstrukcja eliminuje naprężenia osi i przegubów, obniżając ewentualne koszty gwarancyjne.
Zastosowania
- Koła samochodów osobowych i lekkich ciężarówek