Timken® UNIPAC™ to kompaktowe dwurzędowe łożysko stożkowe zintegrowane z uszczelnieniami, fabrycznie nasmarowane wysokiej klasy smarem. Łożysko UNIPAC jest przeznaczone do zastosowań w średnich i ciężkich pojazdach ciężarowych, wszędzie tam gdzie niezbędne jest redukcja masy.
Zakres wymiarowy: standardowe wymiary śr. otworu to 68 mm, 78 mm, 82 mm i 90 mm. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Cechy konstrukcyjne
- Łożysko z fabrycznie nastawionym luzem, uszczelnione i nasmarowane nie wymaga ręcznej regulacji luzu i posiada mniejszą ilość komponentów, co ułatwia montaż i obsługę.
- Zawężony zakres luzu łożyska, zapewnia jego większą sprawność.
- Konstrukcja optymalizuje masę i wymiary, dostarczając dużą gęstość mocy – lepsza wydajność w mniejszej przestrzeni zabudowy.
- Dodatkowe opcje konstrukcji obejmują stal hartowaną lub nawęglowaną, standardowy lub wysokowydajny smar oraz smarowanie olejem.
Zastosowania
- Koła średnich i ciężkich pojazdów ciężarowych
- Przyczepy