Values
STEM을 위한 슬램 덩크: 팀켄이 I PROMISE을 운영하는 LeBron James 가족재단에 합류하다
“우리는 가족입니다.” 이것은 LeBron James 가족재단과 팀켄 세계 본부 근처의 애크런 공립학교가 협력한 I PROMISE 학교의 철학입니다. 형편이 어려운 수백 명의 3~6학년 학생들이 이곳에서 획기적인 보충학습, 가족 전체를 위한 포괄적 지원, 삶의 방향을 바꿀 수 있는 STEM 커리큘럼에 접근할 수 있습니다.
팀켄이 LeBron James 가족재단 파트너의 일원이 됨에 따라, 이 혁신 꿈나무들은 곧 팀켄 전문가로부터 과학, 엔지니어링 및 기술 분야 경력의 기회에 대해 배울 것입니다.
“정말 잘 어울리는 협업입니다.”팀켄의 협력 관계 전문가이자 최근에 LeBron James 자문 이사회에 합류한 Mike Leftwich 법무박사가 말합니다. “우리 공동체에는 자원과 기회만 있으면 타고난 재능을 꽃피울 유능한 아이들이 많이 있습니다. STEM의 세계에서 성취할 수 있는 긍정적인 사례를 보면, 아이들이 자신도 해낼 수 있다고 생각하게 됩니다.”
팀켄의 약속: STEM 멘토, 학업 장려
LeBron James는 올해 초 인터뷰에서 “희망은 매우 강력한 것”이라고 말했습니다. “상황이 어떻든, 아이가 자신을 진정으로 믿는 사람이 있다는 것을 알게 되면 세상을 보는 관점이 바뀝니다. 우리 학교에서는 아이들에게 무엇이든 할 수 있다는 자신감을 심어주는 것을 기초로 모든 활동을 진행하고 있습니다. 아이들은 저와 더불어 교사, 전체 직원, 그리고 주변에서 일하는 모든 사람들이 자신을 믿는다는 것을 알고 있습니다. 자신들이 받는 지지를 느낄 때 아이들은 정말 놀라운 일을 할 수 있습니다.”
그 지지에는 문제 기반 학습 계획부터 기아 및 주택과 같은 문제를 해결하는 중재 서비스에 이르는 것이 모두 포함됩니다. 전체적인 접근 방식이 효과가 있었습니다. I PROMISE 학교의 첫해인 2018년에 90%의 학생들이 수학 및 읽기 과목에서 예상 성장치를 달성했거나 초과했습니다.
팀켄은 I PROMISE 학교의 STEM 파트너가 되기 위해 최선을 다했으며, 학생들이 실습 탐구를 통해 혁신적인 사고를 키울 수 있는 실험실 및 도서관인 학교의 “Makerspace”를 후원할 것입니다. 로봇을 만들거나, 예술을 창작하거나, 독서를 통한 모험을 떠나는 데 필요한 물품이 구비되어 있는 이 시설은 학업에 어려움을 겪거나 가정 형편이 좋지 않은 아이들에게 미래의 목표와 희망을 불러일으키는 데 도움이 됩니다.
“또한 우리는 학생들에게 기계 공학, 소재 과학, 상대운동 상호 표면을 다루는 마찰 공학과 같은 다양한 기술 분야에 특화된 팀켄 엔지니어를 이어주고 싶습니다.” Leftwich가 말합니다. “엔지니어는 실제 기술적 문제를 해결하기 위해 동료 및 고객과 작업하는 방법을 알려줄 수 있습니다.”
세상을 전진시키기 위한 환원
Leftwich는 두 가지 이유로 I PROMISE 학교와 강한 유대감을 느끼고 있습니다. 그는 학교가 자신의 공동체에 미치는 실질적인 영향을 목격하고 있으며, 이는 지역적 및 세계적으로 STEM 분야가 미래에 성장할 수 있는 투자이기 때문입니다.
“LeBron과 I PROMISE는 우리 지역의 자랑입니다.” Leftwich가 말했습니다. “저는 장학금을 받은 아이들과 프로그램을 통해 도움을 받은 사람들을 개인적으로 알고 있고, 그것이 가족 전체에 어떤 변화를 주는지 보게 됩니다. 이사회에 참여해 달라는 요청을 받았을 때, 저는 매우 빠르게 승낙했습니다.”
Leftwich는 또한 LeBron James 가족재단과 팀켄의 협력이 지역사회를 넘어 더 넓은 기술 분야에 파급 효과를 줄 것이라고 말했습니다.
“팀켄이 우리의 자원, 지식 및 열정을 이 아이들과 공유하고 아이들이 STEM 관련 분야에 진출하도록 영감을 받을 수 있는 기회입니다.” Leftwich가 말합니다. “미래에 I PROMISE 출신 학생의 채용 면접을 보게 된다면 노력이 완성되는 순간일 것입니다. 다음 세대의 인재를 격려해야 합니다. 그들이 팀켄으로 오든, 어디에선가 미래를 위해 혁신하든 마찬가지죠.”
애크런에서 인도에 이르기까지, 팀켄은 더 나은 세상을 만들기 위해 공동체에 투자합니다. 팀켄의 기업 사회적 책임 보고서
에서 팀켄이 리더십을 촉진하는 방법에 대한 예시를 더 알아보십시오.
Last Updated: 2024/10/21
Published: 2021/11/19