21번째 구조 공학 위업: 중국 고지대를 통과하는 선박 들어올리기

엔지니어에게 지난 20년 동안 세계에서 가장 위대한 구조적 업적에 대해 물어보면 프랑스의 Millau Viaduct(가장 높은 케이블 지지 도로 교량), 두바이의 Palm Island(가장 큰 인공 섬) 또는 중국의 “Bird’s Nest” 국립 경기장(가장 큰 강철)을 언급할 수 있습니다. 구조).

이제 목록에 추가할 새로운 현대적 경이가 있습니다: Goupitan 수력 발전소 선박 항해 프로젝트.

Wujiang 강의 Goupitan 댐 및 수력 발전 단지에 인접한 이 항법 프로젝트는 중국의 고지대를 통과하는 거대한 화물선을 돕는 선박 리프트와 운하를 자랑합니다. 그것은 중국의 내륙을 통해 중국의 동부와 서부 도시를 연결함으로써 국내 및 국제 무역을 단축합니다. 팀켄 베어링 전문 지식과 솔루션은 현장의 3개의 기록적인 선박 리프트의 효율성을 개선합니다.

중국 상하이에 거주하는 팀켄 애플리케이션 엔지니어인 Wendy Wang은 “흥미로운 일입니다. “기어 드라이브 제조업체인 Chongqing Gear는 3교대 리프트 모두에 동력을 공급하는 선박 호이스팅 감속기의 유일한 베어링 기술 파트너로 팀켄을 선택했습니다. 우리가 지원한 가장 까다로운 애플리케이션 중 하나입니다.”


항해 프로젝트는 두 개의 중간 운하로 연결된 일련의 세 척의 선박 리프트를 사용하는 첫 번째 프로젝트입니다. 첫 번째와 세 번째 리프트는 가장 강력한 리프팅 파워를 가진 세계 최대 규모입니다. 두 번째 리프트는 416피트(127m)에 도달하여 세계에서 가장 높은 단일 리프트입니다.

중량물 운반을 위한 전문 엔지니어링

Goupitan 수력발전소 선박 항법 프로젝트를 통해 거대한 화물선은 산으로 둘러싸인 중국 남서부의 고지대인 구이저우 고원을 통과할 수 있습니다. 세계에서 가장 높은 항법 건물을 특징으로 하는 이 시스템은 652피트(199m)(약 65층 건물 높이)가 다른 수위의 시작과 끝에서 선박을 전환합니다.

리프트는 최대 500톤의 선박을 들어올릴 수 있어야 합니다. 각 리프트는 기어 감속기를 사용하여 선박 호이스팅 시스템의 동력 전달 및 관리를 돕습니다. 신뢰성과 높은 전력 밀도(구성 요소가 부피에 비해 많은 양의 에너지를 관리할 수 있는 능력)는 애플리케이션의 극한 부하와 이 규모에서도 장비 크기를 최소화하려는 욕구로 인해 베어링 선택의 중요한 측면입니다.

팀켄 엔지니어들은 기어 드라이브 성능을 최대화하기 위해 여러 설계 반복에서 Chongqing Gear와 협력했으며 종종 완벽한 설계를 찾기 위해 경쟁 요구 사항의 균형을 맞추었습니다.

예를 들어, 극한의 하중을 지지하는 원통형 및 구면 롤러 베어링은 효율성을 최적화하기 위해 엄격하게 제어되는 방사형 내부 간극(RIC) 또는 느슨함이 있어야 합니다.

“RIC가 너무 느슨하면 많은 진동과 소음이 발생합니다.”라고 Wang은 말합니다. “너무 조이면 베어링 수명과 성능에 해로운 과도한 열이 발생합니다. 우리는 팀켄의 고급 베어링 시스템 분석 도구 를 사용하여 최적의 맞춤을 위한 적절한 범위를 추정하여 이 문제를 해결하기 위해 글로벌 응용 엔지니어링 전문 지식을 활용했습니다.”

설계에서 설치까지 엔드 투 엔드 지원

애플리케이션의 복잡성으로 인해 팀켄은 3개의 개별 호이스트 시스템에 걸쳐 16개의 원통형, 구형 및 테이퍼 롤러 베어링 세트의 다양한 조합을 설계했습니다. 여기에는 Chongqing Gears의 고출력 밀도 요구 사항에 부합하는 맞춤형 얇은 단면 대구경 스페리컬 롤러 베어링, 대구경 원통형 롤러 베어링 및 정밀 교차 테이퍼 롤러 베어링이 포함됩니다.

Wang은 팀켄 엔지니어가 Chongqing Gear의 애플리케이션 요구를 지원하는 것 외에도 시스템 효율성의 모든 측면을 고려하여 작업자가 유지 보수를 위해 유지해야 하는 구성 요소의 수를 합리화하는 것까지 고려했습니다.

중국, 이탈리아, 루마니아 및 미국에 있는 팀켄 시설은 모두 고유한 제조 능력을 갖추고 있으며 일정에 따라 베어링을 생산하고 납품했습니다. 베어링 설치 시간이 되자 팀켄 엔지니어링 관리자가 현장에 와서 모든 베어링 솔루션의 적절한 장착을 감독했습니다.

팀켄이 “세계 최대” 프로젝트를 지원한 것은 이번이 처음이 아닙니다. 이 회사는 세계에서 가장 강력한 해상 풍력 터빈세계 최대의 태양열 발전소 를 위한 고도로 엔지니어링된 베어링 및 동력 전달 솔루션을 제공하며 지금까지 만들어진 것 중 가장 강력한 망원경을 가능하게 합니다 .


극단적인 리프팅은 어디에서나 발생합니다. 자동 윤활 시스템의 전문가이자 팀켄 브랜드인 Groeneveld-BEKA가 해상 풍력 발전 단지를 설치하는 해상 리프팅 선박 의 기술적 문제를 어떻게 해결하는지 알아보십시오.