지속 가능성
120년의 팀켄 혁신을 바탕으로 구축된 EV 베어링의 미래
초기 자동차 제조업체들은 팀켄 솔루션을 사용하여 자동차가 더 효율적으로 작동하도록 지원했습니다. 지난 세기에는 휘발유 자동차가 지배적이었지만, 오늘날의 전기 자동차(EV) 제조업체들은 지속 가능성과 성능을 위해 자동차를 재창조하고 있습니다. 팀켄은 세계 최장 주행거리 고급 전기 자동차를 포함하여 이러한 새로운 차량을 위한 차세대 eDrive 베어링을 혁신합니다.
“훌륭한 혁신은 새로운 트렌드와 변화하는 고객 요구 사항을 해결합니다. 100년 전만 해도 이동성은 혁신적인 디자인의 핵심 동인이었습니다.”라고 팀켄 경차 전기화 담당 영업 이사인 Mike Marcelli는 말합니다. “이제는 지속가능성이 중요합니다. 우리는 이전 엔지니어들과는 다른 질문을 하지만 여전히 문제를 해결하고 약속한 성능을 제공함으로써 혁신에 접근합니다.”
“혁신은 만드는 것이 아니라 알고 있는 것입니다. 팀켄은 극복해야 할 기술적인 문제가 있을 때 최선을 다하며, 자동차가 보다 지속 가능한 세상을 지원하기 위해 변모함에 따라 확실히 기술적 장애가 발생하고 있습니다.”
Mike Marcelli
팀켄 영업 이사
집합적 R&D 지식으로 EV 베어링 솔루션의 성공 지원
팀켄은 현재 개발 주기가 다른 여러 베어링 애플리케이션 프로젝트에서 EV 제조업체와 협력하고 있습니다. EV 추진 시스템은 일반적으로 충전된 배터리를 사용하여 고효율 전기 모터에 전력을 공급합니다. 그러나 제조업체는 그 동력을 바퀴에 전달하는 방법에서 차이가 있습니다. 이러한 선택은 새로운 전기 파워트레인 또는 eDrive의 베어링 설계에 영향을 미칩니다.
팀켄은 산업 전반에 걸친 회사의 광범위한 R&D 및 엔지니어링 전문 기술 덕분에 모든 eDrive 시나리오를 기술적으로 지원할 수 있습니다. 최근에 회사 엔지니어들은 산업용 유성 기어 드라이브 지식을 적용하여 세계 최장 주행 거리 배터리 전기 고성능 고급 세단 중 하나를 위한 베어링 솔루션을 개발했습니다.
그는 “이 프로젝트는 동력이 각 바퀴에 전달되는 방식 때문에 독특합니다. 결과는 연료를 사용하지 않고 슈퍼카처럼 작동하는 풀 사이즈 세단입니다.”라고 말합니다.
팀켄 엔지니어는 항공 우주, 농업, 공작 기계 및 로봇 공학의 솔루션을 사용하여 산업 고객과 광범위하게 협력합니다. 그들은 이러한 경험을 바탕으로 애플리케이션에 적합한 동력 밀도, 연료 효율(PDFE) 베어링을 추천했습니다. 테스트 후 베어링은 케이지 성능을 강화하고 응력 골절에 대한 보호 기능을 강화하도록 재설계되었습니다.
부품에 대한 고속 요구 사항으로 인해 팀켄 R&D 전문가는 eDrive 베어링을 위한 새로운 솔루션을 개발하기 위해 항공 우주 실험실 장비를 사용하여 베어링 테스트를 수행해 왔습니다.
Marcelli는 “기존의 자동차 엔진은 최대 7,000RPM으로 작동합니다. EV 전기 모터는 20,000RPM에 가깝게 작동합니다. 우리의 항공 우주 역량은 완전 전기 기술을 향한 자동차 산업의 진화를 지원하는 데 매우 중요합니다.”라고 말합니다.
역량과 기회의 교차점에 선 혁신
팀켄은 실제 시장 요구와 기회를 반영하면서 회사의 기존 역량을 보완하는 R&D에 전략적으로 투자합니다. 현재 해당 스위트 스폿은 풀사이즈 세단, 픽업 트럭, SUV는 물론 매일 노선을 운행하고 매일 밤 충전소로 돌아오는 배달 차량의 전기화에 있습니다.
업계의 예측에 따르면, 배터리 구동 전기 자동차는 2030년까지 신차 판매의 30%를 차지할 것이며 그때까지 모든 경트럭, 밴 및 SUV 모델의 절반 이상이 완전 전기 자동차가 될 것입니다.
Marcelli는 “이는 까다로운 요구 사항이 있기 때문에 선도적인 테이퍼 롤러 베어링 혁신 기업으로서 우리의 강점을 발휘하는 공간입니다.”라고 덧붙입니다.
EV 출시를 위해 기존 자동차 제조업체와 협력하든 EV 스타트업과 협력하든, 팀켄은 동일한 가치를 제공합니다. 즉 무게를 줄이고 에너지 효율성을 극대화하며 차량을 제때 출시하게 해주는 강력한 개발 파트너십 및 솔루션을 제공합니다.
그러나 스타트업은 추가 이점이 있습니다. 기술적인 관점에서 볼 때, 팀켄은 스타트업이 다른 곳에서 접근할 수 없는 분야에 대한 광범위한 R&D 역량 및 지식을 보유하고 있습니다. 예측 모델링, 유변학, 마찰학을 예로 들 수 있습니다.
프로세스 관점에서 볼 때, 팀켄 전문가는 새로운 차량을 생산 라인으로 옮기는 데 무엇이 필요한지 알고 있으며, 획기적인 기술을 출시하려는 스타트업에 이러한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 팀켄은 120년 동안 신차 출시의 선봉에 섰습니다. Marcelli는 30년 이상 참여해 왔습니다.
Marcelli는 “혁신은 만드는 것이 아니라 알고 있는 것입니다. 팀켄은 극복해야 할 기술적인 문제가 있을 때 최선을 다하며, 자동차가 보다 지속 가능한 세상을 지원하기 위해 변모함에 따라 확실히 기술적 장애가 발생하고 있습니다. 전기화는 확실히 제 경력 기간 동안 몇 세대에 걸쳐 업계에서 가장 큰 변화입니다. 팀켄이 많은 가치를 더하고 있는 변화입니다.”라고 말합니다.
팀켄은 많은 필수 산업에서 지속 가능성과 성능을 최적화합니다. 팀켄 기술이 에너지, 비용 및 환경을 보존하기 위해 보트 설계자를 도와 작업선에 전기를 공급하고 항공 우주 고객의 요구 사항을 지원하는 방법에 대해 알아보십시오.
Published: 2022/09/14